17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッタ用インサート MPMT○○○

通常単価(税別)
7281,525
税込単価
8011,678
通常出荷日:2日目~3日目

CBJPR型カッタ・TABドリル用の回転工具用インサートです。

  • 形状(型番頭文字)
    その他
  • 逃げ角
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数
    2
  • Re (mm)
    0.8
  • 精度
    M
  • ホーニング
    E
  • 対応カッタ
    CBMP、ECMPTAB

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • CAM・工具管理ソフト用データ

  • D1(mm)

  • S1(mm)

  • 呼び記号

  • 材種記号

  • 材種

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

被削材

CAM・工具管理ソフト用データ

D1

(mm)

S1

(mm)

呼び記号

材種記号

材種

トラスココード

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼
zoller
7.94
3.18
MPMT070308
UP20M
コーティング
166-3950
2D/3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
zoller
7.94
3.18
MPMT070308
UTi20T
超硬
166-6797
2D/3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
-
9.525
3.18
MPMT090308
UP20M
コーティング
166-3968
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
-
9.525
3.18
MPMT090308
UTi20T
超硬
166-6801
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
-
9.525
3.18
MPMT090308
VP15TF
コーティング
-
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
-
12.7
4.76
MPMT120408
UP20M
コーティング
166-4026
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
-
12.7
4.76
MPMT120408
UTi20T
超硬
166-6819
3D
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
855
( 941 )
2日目
728
( 801 )
2日目
953
( 1,048 )
2日目
835
( 919 )
2日目
924
( 1,016 )
3日目
1,525
( 1,678 )
2日目
1,159
( 1,275 )
2日目

詳細情報

基本情報

CBJPR型カッタ・TABドリル用の回転工具用インサートです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート MPMT○○○のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート MPMT○○○
カッタ用インサート SNMU
カッタ用インサート SEMT○○○
カッタ用インサート SNGU
カッタ用インサート WNGU
カッタ用インサート JDMW
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格728-930 -694 -1,165 -1,992807 -
通常出荷日2日目〜1日目〜在庫品1日目〜2日目〜2日目2日目〜
形状(型番頭文字)その他S(正方形)S(正方形)S(正方形)その他その他
逃げ角P(11°)N(0°)E(20°)N(0°)N(0°)D(15°)
利用可能コーナー数284823
Re(mm)0.81.21.51.212
精度MMMGGM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング