17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッタ用インサート JPMT○○○-E

通常単価(税別)
675865
税込単価
743952
通常出荷日:2日目

CBJPR型カッタ・TABドリル用の回転工具用インサートです。

  • 形状(型番頭文字)
    その他
  • 逃げ角
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数
    2
  • L2 (mm)
    7.94
  • D1 (mm)
    6.5
  • S1 (mm)
    2.38
  • Re (mm)
    0.4
  • B3 (°)
    11
  • 精度
    M
  • 呼び記号
    JPMT060204-E
  • 対応カッタ
    CBJP、TAB
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    3D

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • ホーニング

  • 材種記号

  • 材種

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

被削材

ホーニング

材種記号

材種

トラスココード

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼
S
UP20M
コーティング
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
E
UTi20T
超硬
166-6789
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
S
VP15TF
コーティング
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
829
( 912 )
2日目
675
( 743 )
2日目
865
( 952 )
2日目

詳細情報

基本情報

CBJPR型カッタ・TABドリル用の回転工具用インサートです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート JPMT○○○-Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート JPMT○○○-E
ワイパーインサート WOEW○○○
カッタ用インサート SEMT○○○
カッタ用インサート SPM○○○
カッタ用インサート SNC○○○
カッタ用インサート SPCG○○○
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格675-981 -694 -780 -1,450 -3,438 -
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜2日目2日目2日目
形状(型番頭文字)その他その他S(正方形)S(正方形)S(正方形)S(正方形)
逃げ角P(11°)その他E(20°)P(11°)N(0°)P(11°)
利用可能コーナー数214484
L2(mm)7.9413.2----
D1(mm)6.520-12.712.715.88
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング