17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッタ用インサート APMT○○○-M○

通常単価(税別)
7811,138
税込単価
8591,252
通常出荷日:2日目~4日目

BAPカッタ用の回転工具用インサートです。切れ味重視の第一推奨刃形です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • S1(mm)

  • F1(mm)

  • Re(mm)

  • 呼び記号

  • 材種記号

  • 材種

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

S1

(mm)

F1

(mm)

Re

(mm)

呼び記号

材種記号

材種

トラスココード

対応カッタ

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼
3.5
1.8
0.2
APMT1135PDER-M0
F7030
コーティング
248-2746
BAP300SPM2
10個
鋼 / ステンレス鋼
3.5
1.5
0.4
APMT1135PDER-M1
F7030
コーティング
248-2754
BAP300SPM2
10個
鋼 / ステンレス鋼
3.5
1.2
0.8
APMT1135PDER-M2
F7030
コーティング
167-8647
BAP300SPM2
10個
鋼 / ステンレス鋼
3.5
1.2
0.8
APMT1135PDER-M2
NX4545
サーメット
-
BAP300SPM2
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
3.5
1.2
0.8
APMT1135PDER-M2
VP15TF
コーティング
-
BAP300SPM2
10個
鋼 / ステンレス鋼
4.76
1.4
0.8
APMT1604PDER-M2
F7030
コーティング
167-8698
BAP400SRM2
10個
鋼 / ステンレス鋼
4.76
1.4
0.8
APMT1604PDER-M2
NX4545
サーメット
223-5897
BAP400SRM2
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
4.76
1.4
0.8
APMT1604PDER-M2
VP15TF
コーティング
-
BAP400SRM2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
953
( 1,048 )
2日目
962
( 1,058 )
2日目
924
( 1,016 )
2日目
781
( 859 )
2日目
924
( 1,016 )
4日目
1,138
( 1,252 )
2日目
813
( 894 )
2日目
1,138
( 1,252 )
2日目

詳細情報

基本情報

BAPカッタ用の回転工具用インサートです。切れ味重視の第一推奨刃形です。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート APMT○○○-M○のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルミ加工に使用
5
満足度:5.0
以前、工具屋さんで購入していましたが、ミスミで別の商品を発注するものがあったので一緒に頼みました。切れ味も良く、切削面も...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q被削材:HR50以下炭素鋼 APMTシリーズ 横16 縦10 厚み4.8 穴付き ミスミ同等品を教えて下さい
A
ミスミ製チップ APMTは、厚み04規格(4.76)が無いため、三菱マテリアル製APMT1604PDER-M2-VP15TFをお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート APMT○○○-M○
カッタ用インサート SNMU-M
カッタ用インサート AOMT-M
カッタ用インサート CPMT -M
カッタ用インサート SNMU
カッタ用インサート SEMT○○○
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格781-1,714802 -966 -930 -694 -
通常出荷日2日目〜2日目在庫品1日目〜2日目1日目〜在庫品1日目〜
形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)S(正方形)A(85°平行四辺形)C(80°ひし形)S(正方形)S(正方形)
逃げ角P(11°)N(0°)D(15°)P(11°)N(0°)E(20°)
利用可能コーナー数282284
精度MMMMMM
ホーニングEE丸ホーニングE丸ホーニングS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング