17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッタ用インサート APMT○○○-H○

通常単価(税別)
7821,138
税込単価
8601,252
通常出荷日:3日目~5日目

回転工具用インサートです。刃先強化型で耐欠損性に優れています。

  • 形状(型番頭文字)
    A(85°平行四辺形)
  • 逃げ角
    P(11°)
  • 精度
    M
  • ホーニング
    E
  • 勝手
    右勝手
  • さらい刃切込み角
    90°
  • さらい刃逃げ角 (°)
    15
  • 穴の有無
    あり

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 27 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 利用可能コーナー数

  • Re(mm)

  • 呼び記号

  • 材種記号

  • 材種

  • S(mm)

  • BS(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

被削材

利用可能コーナー数

Re

(mm)

呼び記号

材種記号

材種

S

(mm)

BS

(mm)

対応カッタ

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼
2
0.4
APMT1135PDER-H1
F7030
コーティング
3.5
1.5
BAP300/SRM2
3D
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
2
0.4
APMT1135PDER-H1
HTi10
超硬
3.5
1.5
BAP300/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
2
0.4
APMT1135PDER-H1
MX3030
サーメット
3.5
1.5
BAP300
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
2
0.4
APMT1135PDER-H1
NX2525
サーメット
3.5
1.5
BAP300/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
2
0.4
APMT1135PDER-H1
NX4545
サーメット
3.5
1.5
BAP300/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
2
0.4
APMT1135PDER-H1
VP15TF
コーティング
3.5
1.5
BAP300/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
2
0.8
APMT1135PDER-H2
F7030
コーティング
3.5
1.2
BAP300/SRM2
3D
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
2
0.8
APMT1135PDER-H2
HTi10
超硬
3.5
1.2
BAP300/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
2
0.8
APMT1135PDER-H2
MX3030
サーメット
3.5
1.2
BAP300
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
2
0.8
APMT1135PDER-H2
NX2525
サーメット
3.5
1.2
BAP300/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
2
0.8
APMT1135PDER-H2
NX4545
サーメット
3.5
1.2
BAP300/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
2
0.8
APMT1135PDER-H2
VP15TF
コーティング
3.5
1.2
BAP300/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
2
1.2
APMT1135PDER-H3
F7030
コーティング
3.5
0.8
BAP300/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
2
1.6
APMT1135PDER-H4
F7030
コーティング
3.5
0.4
BAP300/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
2
2.4
APMT1135PDER-H6
F7030
コーティング
3.5
0.4
BAP300/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
2
0.8
APMT1135PDER-M2
MX3030
サーメット
3.5
1.2
BAP300
-
10個
鋼 / ステンレス鋼
2
0.4
APMT1604PDER-H1
F7030
コーティング
4.76
1.7
BAP400/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
2
0.8
APMT1604PDER-H2
F7030
コーティング
4.76
1.4
BAP400/SRM2
3D
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
2
0.8
APMT1604PDER-H2
HTi10
超硬
4.76
1.4
BAP400/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
2
0.8
APMT1604PDER-H2
MX3030
サーメット
4.76
1.4
BAP400/SRM2
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
2
0.8
APMT1604PDER-H2
NX2525
サーメット
4.76
1.4
BAP400/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
2
0.8
APMT1604PDER-H2
NX4545
サーメット
4.76
1.4
BAP400/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
2
0.8
APMT1604PDER-H2
VP15TF
コーティング
4.76
1.4
BAP400/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
2
1.6
APMT1604PDER-H4
F7030
コーティング
4.76
0.4
BAP400/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
2
2.4
APMT1604PDER-H6
F7030
コーティング
4.76
0.4
BAP400/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼
2
3.2
APMT1604PDER-H8
F7030
コーティング
4.76
0.4
BAP400/SRM2
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
2
0.8
APMT1604PDER-M2
MX3030
サーメット
4.76
1.4
BAP400/SRM2
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
924
( 1,016 )
3日目
835
( 919 )
3日目
802
( 882 )
4日目
835
( 919 )
3日目
782
( 860 )
3日目
924
( 1,016 )
3日目
962
( 1,058 )
3日目
835
( 919 )
4日目
802
( 882 )
4日目
804
( 884 )
3日目
836
( 920 )
5日目
924
( 1,016 )
3日目
924
( 1,016 )
3日目
924
( 1,016 )
4日目
953
( 1,048 )
3日目
802
( 882 )
4日目
1,138
( 1,252 )
4日目
1,127
( 1,240 )
3日目
858
( 944 )
3日目
934
( 1,027 )
4日目
858
( 944 )
3日目
804
( 884 )
4日目
1,094
( 1,203 )
4日目
1,094
( 1,203 )
4日目
1,127
( 1,240 )
3日目
1,127
( 1,240 )
3日目
934
( 1,027 )
4日目

詳細情報

基本情報

回転工具用インサートです。刃先強化型で耐欠損性に優れています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート APMT○○○-H○のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
被削材45C、SKD61相当などの加工に使用
3
満足度:3.0
被削材s45C(機械構造用炭素鋼)、SKD61(合金工具鋼鋼材、ダイス鋼)相当などに対して、荒削りや仕上げ加工に使用して...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート APMT○○○-H○
カッタ用インサート APMT○○○-M○
カッタ用インサート AOMT○○○-H
カッタ用インサート SNMU
カッタ用インサート SEMT○○○
カッタ用インサート RPMT-L/M/Rシリーズ
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格782-781 -924 -930 -694 -780 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)S(正方形)S(正方形)R(円形)
逃げ角P(11°)P(11°)D(15°)N(0°)E(20°)P(11°)
精度MMMMMM
ホーニングEE丸ホーニング丸ホーニングSE
勝手右勝手-右勝手-左右共用-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング