17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が137型番あります。

カッタ用インサート AOMT-M

通常単価(税別)
8021,531特別価格
税込単価
8821,684特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・切れ味重視の第一推奨刃形です・多機能形ショルダカッタAPX3000およびAPX4000の回転...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が137型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被削材

Re

(mm)

呼び記号

材種記号

材種

L

(mm)

W1

(mm)

S

(mm)

BS

(mm)

対応カッタ

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
0.2
AOMT123602PEER-M
MP6120
コーティング
12
6.6
3.6
1.8
APX3000
3D
10個
0.2
AOMT123602PEER-M
MP6130
コーティング
12
6.6
3.6
1.8
APX3000
3D
10個
ステンレス鋼
0.2
AOMT123602PEER-M
MP7130
コーティング
12
6.6
3.6
1.8
APX3000
3D
10個
耐熱合金、チタン合金
0.2
AOMT123602PEER-M
MP9120
コーティング
12
6.6
3.6
1.8
APX3000
3D
10個
耐熱合金、チタン合金
0.2
AOMT123602PEER-M
MP9130
コーティング
12
6.6
3.6
1.8
APX3000
3D
10個
鋼 / 鋳鉄
0.2
AOMT123602PEER-M
MV1020
コーティング
12
6.6
3.6
1.8
APX3000
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.2
AOMT123602PEER-M
MV1030
コーティング
12
6.6
3.6
1.8
APX3000
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
0.2
AOMT123602PEER-M
VP15TF
コーティング
12
6.6
3.6
1.8
APX3000
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.2
AOMT123602PEER-M
VP20RT
コーティング
12
6.6
3.6
1.8
APX3000
3D
10個
0.4
AOMT123604PEER-M
MP6120
コーティング
12
6.6
3.6
1.6
APX3000
3D
10個
0.4
AOMT123604PEER-M
MP6130
コーティング
12
6.6
3.6
1.6
APX3000
3D
10個
ステンレス鋼
0.4
AOMT123604PEER-M
MP7130
コーティング
12
6.6
3.6
1.6
APX3000
3D
10個
耐熱合金、チタン合金
0.4
AOMT123604PEER-M
MP9120
コーティング
12
6.6
3.6
1.6
APX3000
3D
10個
耐熱合金、チタン合金
0.4
AOMT123604PEER-M
MP9130
コーティング
12
6.6
3.6
1.6
APX3000
3D
10個
鋼 / 鋳鉄
0.4
AOMT123604PEER-M
MV1020
コーティング
12
6.6
3.6
1.6
APX3000
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.4
AOMT123604PEER-M
MV1030
コーティング
12
6.6
3.6
1.6
APX3000
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.4
AOMT123604PEER-M
MX3030
サーメット
12
6.6
3.6
1.6
APX3000
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
0.4
AOMT123604PEER-M
VP15TF
コーティング
12
6.6
3.6
1.6
APX3000
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.4
AOMT123604PEER-M
VP20RT
コーティング
12
6.6
3.6
1.6
APX3000
3D
10個
0.8
AOMT123608PEER-M
MP6120
コーティング
12
6.6
3.6
1.2
APX3000
3D
10個
0.8
AOMT123608PEER-M
MP6130
コーティング
12
6.6
3.6
1.2
APX3000
3D
10個
ステンレス鋼
0.8
AOMT123608PEER-M
MP7130
コーティング
12
6.6
3.6
1.2
APX3000
3D
10個
耐熱合金、チタン合金
0.8
AOMT123608PEER-M
MP9120
コーティング
12
6.6
3.6
1.2
APX3000
3D
10個
耐熱合金、チタン合金
0.8
AOMT123608PEER-M
MP9130
コーティング
12
6.6
3.6
1.2
APX3000
3D
10個
鋼 / 鋳鉄
0.8
AOMT123608PEER-M
MV1020
コーティング
12
6.6
3.6
1.2
APX3000
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.8
AOMT123608PEER-M
MV1030
コーティング
12
6.6
3.6
1.2
APX3000
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.8
AOMT123608PEER-M
MX3030
サーメット
12
6.6
3.6
1.2
APX3000
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
0.8
AOMT123608PEER-M
VP15TF
コーティング
12
6.6
3.6
1.2
APX3000
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
0.8
AOMT123608PEER-M
VP20RT
コーティング
12
6.6
3.6
1.2
APX3000
3D
10個
1
AOMT123610PEER-M
MP6120
コーティング
12
6.6
3.6
1
APX3000
3D
10個
1
AOMT123610PEER-M
MP6130
コーティング
12
6.6
3.6
1
APX3000
3D
10個
ステンレス鋼
1
AOMT123610PEER-M
MP7130
コーティング
12
6.6
3.6
1
APX3000
3D
10個
耐熱合金、チタン合金
1
AOMT123610PEER-M
MP9120
コーティング
12
6.6
3.6
1
APX3000
3D
10個
耐熱合金、チタン合金
1
AOMT123610PEER-M
MP9130
コーティング
12
6.6
3.6
1
APX3000
3D
10個
鋼 / 鋳鉄
1
AOMT123610PEER-M
MV1020
コーティング
12
6.6
3.6
1
APX3000
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
AOMT123610PEER-M
MV1030
コーティング
12
6.6
3.6
1
APX3000
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
1
AOMT123610PEER-M
VP15TF
コーティング
12
6.6
3.6
1
APX3000
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1
AOMT123610PEER-M
VP20RT
コーティング
12
6.6
3.6
1
APX3000
3D
10個
1.2
AOMT123612PEER-M
MP6120
コーティング
12
6.6
3.6
0.8
APX3000
3D
10個
1.2
AOMT123612PEER-M
MP6130
コーティング
12
6.6
3.6
0.8
APX3000
3D
10個
ステンレス鋼
1.2
AOMT123612PEER-M
MP7130
コーティング
12
6.6
3.6
0.8
APX3000
3D
10個
耐熱合金、チタン合金
1.2
AOMT123612PEER-M
MP9120
コーティング
12
6.6
3.6
0.8
APX3000
3D
10個
耐熱合金、チタン合金
1.2
AOMT123612PEER-M
MP9130
コーティング
12
6.6
3.6
0.8
APX3000
3D
10個
鋼 / 鋳鉄
1.2
AOMT123612PEER-M
MV1020
コーティング
12
6.6
3.6
0.8
APX3000
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1.2
AOMT123612PEER-M
MV1030
コーティング
12
6.6
3.6
0.8
APX3000
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
1.2
AOMT123612PEER-M
VP15TF
コーティング
12
6.6
3.6
0.8
APX3000
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1.2
AOMT123612PEER-M
VP20RT
コーティング
12
6.6
3.6
0.8
APX3000
3D
10個
1.6
AOMT123616PEER-M
MP6120
コーティング
12
6.6
3.6
0.4
APX3000
3D
10個
1.6
AOMT123616PEER-M
MP6130
コーティング
12
6.6
3.6
0.4
APX3000
3D
10個
ステンレス鋼
1.6
AOMT123616PEER-M
MP7130
コーティング
12
6.6
3.6
0.4
APX3000
3D
10個
耐熱合金、チタン合金
1.6
AOMT123616PEER-M
MP9120
コーティング
12
6.6
3.6
0.4
APX3000
3D
10個
耐熱合金、チタン合金
1.6
AOMT123616PEER-M
MP9130
コーティング
12
6.6
3.6
0.4
APX3000
3D
10個
鋼 / 鋳鉄
1.6
AOMT123616PEER-M
MV1020
コーティング
12
6.6
3.6
0.4
APX3000
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1.6
AOMT123616PEER-M
MV1030
コーティング
12
6.6
3.6
0.4
APX3000
-
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
1.6
AOMT123616PEER-M
VP15TF
コーティング
12
6.6
3.6
0.4
APX3000
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
1.6
AOMT123616PEER-M
VP20RT
コーティング
12
6.6
3.6
0.4
APX3000
3D
10個
2
AOMT123620PEER-M
MP6120
コーティング
12
6.6
3.6
0.4
APX3000
3D
10個
2
AOMT123620PEER-M
MP6130
コーティング
12
6.6
3.6
0.4
APX3000
3D
10個
ステンレス鋼
2
AOMT123620PEER-M
MP7130
コーティング
12
6.6
3.6
0.4
APX3000
3D
10個
耐熱合金、チタン合金
2
AOMT123620PEER-M
MP9120
コーティング
12
6.6
3.6
0.4
APX3000
3D
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
924
( 1,016 )
3日目
962933
( 1,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
953
( 1,048 )
4日目
953
( 1,048 )
4日目
953
( 1,048 )
2日目
1,298
( 1,428 )
3日目
1,298
( 1,428 )
3日目
962
( 1,058 )
3日目
953
( 1,048 )
3日目
962
( 1,058 )
5日目
953
( 1,048 )
3日目
953
( 1,048 )
3日目
962
( 1,058 )
3日目
953
( 1,048 )
3日目
1,298
( 1,428 )
3日目
1,298
( 1,428 )
3日目
802
( 882 )
2日目
953
( 1,048 )
1日目
924
( 1,016 )
3日目
962
( 1,058 )
5日目
924
( 1,016 )
3日目
953
( 1,048 )
3日目
953
( 1,048 )
3日目
953
( 1,048 )
3日目
1,298
( 1,428 )
3日目
1,298
( 1,428 )
3日目
802
( 882 )
2日目
962
( 1,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
924
( 1,016 )
3日目
962
( 1,058 )
5日目
962933
( 1,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
991
( 1,090 )
6日目
953
( 1,048 )
3日目
953
( 1,048 )
3日目
1,298
( 1,428 )
3日目
1,298
( 1,428 )
3日目
924
( 1,016 )
3日目
953
( 1,048 )
3日目
953
( 1,048 )
4日目
953
( 1,048 )
4日目
953
( 1,048 )
4日目
953
( 1,048 )
4日目
953
( 1,048 )
4日目
1,298
( 1,428 )
3日目
1,298
( 1,428 )
3日目
962
( 1,058 )
5日目
953
( 1,048 )
3日目
953
( 1,048 )
3日目
953
( 1,048 )
4日目
991
( 1,090 )
6日目
953
( 1,048 )
4日目
953
( 1,048 )
3日目
1,298
( 1,428 )
3日目
1,298
( 1,428 )
3日目
962
( 1,058 )
5日目
953
( 1,048 )
3日目
962933
( 1,026 )
在庫品1日目当日出荷可能
962
( 1,058 )
5日目
953
( 1,048 )
4日目
991961
( 1,057 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味重視の第一推奨刃形です
・多機能形ショルダカッタAPX3000およびAPX4000の回転工具用インサートです
・Mブレーカは汎用的に使用可能な低抵抗タイプとなります
・2024年10月にAPX3000用インサートにサーメット材種「MX3030」が追加ラインナップされました

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート AOMT-Mのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
ステンレス加工を行う際に使用
4
満足度:4.0
被削材(ステンレス)を切削加工する際にこのインサート含め、M級インサート(Fブレーカ付きCPMH-R/L-Fシリーズ、C...もっと読む
1人が参考にしています。
SUS304にて使用
4
満足度:4.0
安定の切削性です。価格も、近隣の工具屋より安価で助かりました。
0人が参考にしています。
加工物の荒削りに使用
5
満足度:5.0
ワークの荒削りを行う際に使っています。被削材の種類を問わず、あらゆる素材に性能に発揮するよい商品だと思います。作業仲間か...もっと読む
0人が参考にしています。
フライス肩削り加工
5
満足度:5.0
非常に丈夫で鉄、ステンレス共に仕上がり良好です。 肩削り加工の仕上がりは段差が付きにくいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート AOMT-M
カッタ用インサート AOMT○○○-H
カッタ用インサート APMT○○○-M○
カッタ用インサート SNMU-M
カッタ用インサート CPMT -M
カッタ用インサート SNMU
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格802-924 -781 -1,714966 -930 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目1日目〜
形状(型番頭文字)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)S(正方形)C(80°ひし形)S(正方形)
逃げ角D(15°)D(15°)P(11°)N(0°)P(11°)N(0°)
利用可能コーナー数222828
精度MMMMMM
ホーニング丸ホーニング丸ホーニングEEE丸ホーニング
よく一緒に購入される商品

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング