ツール用品技術窓口

確定しました

  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SEE2L 2枚刃超硬エンドミル(L)

通常単価(税別)
6,140
税込単価
6,754
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特徴】・ノンコート・2枚刃45°ねじれロングタイプです。・エンドミルの刃先はギャッシュランド。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番:

SEE2030L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SEE2030Lの仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
ねじれ角
強ネジレ(45~60°)
コーティング
ノンコート
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
3
刃数(枚)
2
刃長(mm)
15
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
55
コーナー形状
アタリ付き
首部勾配(°)
15
CADデータ有無(2D/3D)
2D/3D
コーティング詳細
ノンコート
ねじれ角詳細
45°
刃径公差
-0.02~0mm
-
-

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
SEE2L 2枚刃超硬エンドミル(L) 【追加工対応品】 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1)上表は、切込み量基準内の切削条件の目安です。
2)ダクタイル鋳鉄は、炭素鋼、合金鋼(180-280HB)と同一条件で切削してください。
3)縦送りでご使用される場合は、送り速度を上表の1/3以下としてください。
4)機械や被削材の剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
--

型番リスト

表示件数
型番
SEE2030L

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

CADデータ有無

(2D/3D)

ねじれ角詳細

刃径公差

最小発注数量
メーカー標準品
3
15
6
55
15
2D/3D
45°
-0.02~0mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,140
( 6,754 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特徴】
・ノンコート
・2枚刃45°ねじれロングタイプです。
・エンドミルの刃先はギャッシュランド。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEE2L 2枚刃超硬エンドミル(L) の型番SEE2030Lのページです。 型番SEE2030Lに関する仕様情報を記載しております。
SEE2L 2枚刃超硬エンドミル(L) のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
樹脂の切削
4
満足度:4.0
刃物の持ちも良く、通常加工、仕上げ加工等問題なく使ってます。 コストがもう少し下がれば、リピートで買いたいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEE2L 2枚刃超硬エンドミル(L)
MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L)
SEE4L ロングハイヘリエンドミル 4枚刃・ノンコート
ソリッドエンドミル OCFS2-L形
VCLD ミラクルハードエンドミル(L)
6枚刃インパクトミラクルレボリューションスクエアエンドミル(L)
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル岡崎精工ダイジェット三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格6,1403,485 -5,665 -10,567 -22,780 -24,772 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜2日目〜3日目2日目2日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 座繰り溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコート鋼用ノンコートノンコート鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト