17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(湿式) 4本セット

通常単価(税別)
16,42416,869
税込単価
18,06618,556
通常出荷日:1日目

磁器タイル穴あけ用電気ドリルの湿式ドリルビットの4本組みセット。【特長】・5、6、7、8mmセットと、...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット 4本セットの仕様

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット 4本セットの外観

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット 4本セットの外観

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビットの外観

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビットの外観

  • ダイヤモンドドリルビットのケース入りセット。
  • 丈夫な特製ケースによく使うサイズ4本をセット。
  • 2種類のセットを用意。

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビットの特長

  • ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現。
  • さらに先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけが可能。
  • 20倍の耐久性と最高の穴あけスピード。縁欠けのないきれいな穴あけ。
  • ※ 当社磁器タイル用ドリルビットと比較。
  • 磁器タイル他全てのタイルの穴あけに(厚さ20mmまで)。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 錐径(mmφ)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

錐径

(mmφ)

トラスココード

セット内容

最小発注数量
3.4
732-6645
ダイヤモンドドリルビット4本(6,8,10,14mm)
1個
6.5
732-6653
ダイヤモンドドリルビット4本(5,6,7,8mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,424
( 18,066 )
1日目
16,869
( 18,556 )
1日目

詳細情報

基本情報

磁器タイル穴あけ用電気ドリルの湿式ドリルビットの4本組みセット。
【特長】
・5、6、7、8mmセットと、6、8、10、14mmセットの2種類。
・ビットの先端の高品質のダイヤモンドで、高い耐久性を実現。
・さらに先端の薄いカッティングエッジで速い穴あけスピードを実現。
・専用の位置決めガイドや給水ポンプの別売あり。
・丈夫な特製ケースに、よく使うサイズ4本セット。
【用途】
・磁器タイル他すべてのタイルの穴あけに(厚さ20mmまで)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(湿式) 4本セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(湿式) 4本セット
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用・湿式)
磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット(回転専用)
14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ
AC100Vマルチツールセット(ドリルヘッド付)EA813WA-111
AC100Vマルチツールセット(振動ドリルヘッド付)EA813WA-113
メーカーボッシュボッシュボッシュマキタエスコエスコ
通常価格16,424-4,2094,558 -27,20216,17516,175
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目
商品タイプ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル用パーツ電気ドリル電気ドリル電気ドリル
用途磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング