17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

六角軸ビット HEXタイプ

通常単価(税別)
4,17011,700特別価格
税込単価
4,58712,870特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。・チャック部から刃先までの一体設...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

詳細タイプ

タイプ

RoHS?最小発注数量
12.7
162
280
HEXタイプ・ショート
10
1個
14.5
162
280
HEXタイプ・ショート
10
1個
10.5
387
505
HEXタイプ・ロング
-
10
1個
12.7
387
505
HEXタイプ・ロング
-
10
1個
14.5
387
505
HEXタイプ・ロング
-
10
1個
16
387
505
HEXタイプ・ロング
-
10
1個
18
387
505
HEXタイプ・ロング
-
10
1個
19
387
505
HEXタイプ・ロング
-
10
1個
20
387
505
HEXタイプ・ロング
-
10
1個
22
387
505
HEXタイプ・ロング
-
10
1個
24
387
505
HEXタイプ・ロング
-
10
1個
25
387
505
HEXタイプ・ロング
-
10
1個
28
387
505
HEXタイプ・ロング
-
10
1個
32
387
505
HEXタイプ・ロング
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,200
( 4,620 )
1日目
4,170
( 4,587 )
1日目
6,2004,261
( 4,687 )
1日目
6,2004,261
( 4,687 )
1日目
6,5004,386
( 4,825 )
1日目
6,6004,559
( 5,015 )
1日目
6,8004,686
( 5,155 )
1日目
7,0004,662
( 5,128 )
1日目
7,7005,318
( 5,850 )
1日目
7,7005,318
( 5,850 )
1日目
8,7006,009
( 6,610 )
1日目
8,7006,009
( 6,610 )
1日目
9,9006,736
( 7,410 )
1日目
11,7007,431
( 8,174 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
・チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
・アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。
・作業ニーズに幅広く対応(※石材への穴あけは、石材用をご使用ください)。
・適合電動機:ハンマードリル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角軸ビット HEXタイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
穴あけ用に
5
満足度:5.0
HEX用のため仕様の機材を確認してから購入をお勧めします。 使い勝手は特に問題ありません。
0人が参考にしています。
アンカーボルトの削孔用
5
満足度:5.0
様々な種類のものを使用しております。 結構古いものもまだ活躍しており、種類を多く必要とするだけに助かっております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸ビット HEXタイプ
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
コンクリートドリル ロングライフ(ストレートシャンク)
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル チップトップビット(SDSplusシャンク)10本セット
コンクリートドリル(SDSプラス)
30.0×450mm SDSプラスドリルビット
メーカーユニカ関西工具製作所ALPENユニカバーコエスコ
通常価格4,170-4,094 -195 -12,7518,723 -8,524
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜3日目
シャンクタイプ六角軸六角軸ストレートSDSプラスSDSプラスSDSプラス
被削材コンクリート / 石材 / ブロック / モルタル / スレート / 日本壁 / 薄鉄板 / 石膏ボード / デッキプレート / サイディングボード / 押出し成形セメント板コンクリート / 石材コンクリート / レンガ-コンクリートコンクリート / 石材
適合電動機ハンマードリル--軽量ハンマードリル--
対辺(mm)13-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング