17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸駒式捻子型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

丸駒式捻子型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TDSD047

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ダイス式ねじ型。

ご注意

  • *本製品は、一定の品質が要求される加工には向いておりませんので、予めご了承ください。

指定中の仕様・寸法情報

タップ種類
ねじ切り関連工具
被削材
低炭素鋼(C含有量0.25%未満) 適合 / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%) 適合 / 高炭素鋼(C含有量0.45%超) 適合 / アルミ合金鋳物(AC、ADC) 適合 / アルミ圧延材(AL) 適合 / ダクタイル鋳鉄(FCD) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 工具鋼(SKD焼入れ前) 適合 / 銅(Cu) 適合 / 鋳鉄(FC) 適合 / 鋳鋼(SC) 適合 / 青銅(PB) 適合 / 黄銅(Bs) 適合 / 黄銅鋳鉄(BsC) 適合
詳細タイプ
1本タップ
ダイス外径(mm)
20
タップハンドル
6
番号
D-47
セット内容
M2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 5 / 6
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト