17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フットプレート(ローラー付)

通常単価(税別)
9,100
税込単価
10,010
通常出荷日:5日目

【特徴】・ボッシュ製・スポンジカッターGSG300型用アクセサリーです。

  • 商品タイプ
    GSG300型用アクセサリー

型番:

2608000908
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2608000908の仕様・寸法情報

商品タイプ
GSG300型用アクセサリー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
2608000908
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,100
( 10,010 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・ボッシュ製・スポンジカッターGSG300型用アクセサリーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットプレート(ローラー付)の型番2608000908のページです。 型番2608000908に関する仕様情報を記載しております。
フットプレート(ローラー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フットプレート(ローラー付)
ドレメル カーボンブラシ 4000用
GSG300型用 ブレード(2枚)
クイックミニ補助ローラー A-47450
超硬付ホールソー
サークルカッター(超硬付)
メーカーボッシュボッシュボッシュマキタエスコエスコ
通常価格9,1005109,60012,2605,000 -6,300
通常出荷日5日目2日目1日目3日目1日目1日目
商品タイプGSG300型用アクセサリーカーボンブラシブレード---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト