17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ディスクグラインダー用 フランジ

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540

【特長】ディスクグラインダー用アクセサリー。フラジン。・サイズ:125,150...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    パーツ・付属品
  • パーツ種類
    フランジ
  • サイズ
    125,150,180mmφ
  • 内径 (mmφ)
    22
  • 取付可能機種
    GWS7-125(T)、GWS11-125CI、GWS12-125CI、GWS20-180/N

型番:

2605703034
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • サイズ:125、150、180mmφ(内径:22mmφ)

    2605703034の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    パーツ・付属品
    パーツ種類
    フランジ
    サイズ
    125,150,180mmφ
    内径(mmφ)
    22
    取付可能機種
    GWS7-125(T)、GWS11-125CI、GWS12-125CI、GWS20-180/N
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2605703034
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,400
    ( 1,540 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ディスクグラインダー用アクセサリー。
    フラジン。
    ・サイズ:125,150,180mmφ
    ・内径:22mmφ
    ・取付可能機種:GWS7-125(T),GWS11-125CI,GWS12-125CI,GWS20-180/N

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ディスクグラインダー用 フランジの型番2605703034のページです。 型番2605703034に関する仕様情報を記載しております。
    ディスクグラインダー用 フランジのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ディスクグラインダー用 フランジ
    ディスクグラインダー用 保護カバー(125mmΦ用)
    ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー(100mmΦ用)
    ディスクグラインダー用 切断砥石用保護カバー Φ125(直径125mm)用
    ディスクグラインダー用押えナットテーパー
    ディスクグラインダー用アクセサリ サイドハンドル
    メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュ柳瀬ボッシュ
    通常価格1,4002,2002,2002,200660500
    通常出荷日9日目在庫品1日目1日目1日目5日目4日目
    商品タイプパーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品
    パーツ種類フランジ保護カバー切断砥石用保護カバー切断砥石用保護カバーナットサイドハンドル
    サイズ125,150,180mmφ-----
    内径(mmφ)22-----
    取付可能機種GWS7-125(T)、GWS11-125CI、GWS12-125CI、GWS20-180/N-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました