17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

限界ねじプラグゲージ ISOプラグ

通常単価(税別)
12,74316,127
税込単価
14,01717,740
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用し、ISO規格対応のプラグゲージ。【特長】・限界式とはネジゲージ...

詳細を確認
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ISO等級ゲージ方式のねじ用限界プラグゲージの外観

ISO等級ゲージ方式のねじ用限界プラグゲージの外観

※画像はシリーズの代表例を記載しています。

ISO等級ゲージ方式のねじ用限界プラグゲージの名称図

ゲージの名称図

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式。製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証する。

ISO等級ゲージ方式と旧来の1・2・3等級ゲージ方式の相違点

  1. 1.ISO等級ゲージ方式では、通、止共検査用工作用の区別が無くなった。
  2. 2.止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転をこえてねじこまれない事、1・2・3等級ゲージ方式は2回転以上ねじこまれない事になっている。
  3. 3.ISO等級ゲージ方式では、ねじリングゲージのはめあい点検ゲージが通止の限界式となった。

外形図

ISO等級ゲージ方式のねじ用限界プラグゲージの寸法図

ISO等級ゲージ方式のねじ用限界プラグゲージの寸法図

注意・禁止事項

ゲージ取扱いの注意事項(簡易版)

<ご使用前の注意>

  • 運動状態にある時には、絶対にゲージ検査をしないこと。
  • ゲージの錆・きず・カエリ、ねじ山の倒れなどの有無を確認する。
    除去する場合は、アルカンサス砥石などで丁寧に行う。

<検査方法>

  • ゲージに潤滑油を充分塗布した上で、ねじ込み、ねじ戻しを繰り返しながら検査する。
  • 通り側ゲージが通ることを確認してから、止り側検査を行う。
  • 止まり側は、先ず止まるまで挿入し、戻すときの回転数で判断する。
  • ゲージが磁化した場合は、脱磁すること。
  • 体温による寸法変化を防ぐか、熱膨張分を考慮した上で合否判定すること。

<保管方法>

  • 塵埃、切り粉,指紋などを除去し、錆対策をした上で保管する。 保管場所は、湿気が無く温度変化の少ない場所がよい。
  • 製品とゲージ、あるいは、プラグゲージとリングゲージなどは、はめ合わせた状態で保管しないこと。密着は錆発生の原因となりやすい。
  • ゲージは、摩耗、経年変化に注意し、使用頻度などを考慮して定期的な検査を行うこと。摩耗限界を超えたゲージは使用してはならない。

※詳しくは、デジタルカタログの、ゲ-ジ類を間違いなくお使いいただくために、を参照ください

開発者からのコメント

開発秘話

 

当該JIS原案作成の中心としゲージ規格を制定しました。74年間、耐摩耗性を持たせるためにSKS31という材質を使用いています。研磨加工後に製品精度向上の為に行うラッピング技術を発展継続しています。

メーカー紹介

コア技術と独自性、多くの実績から、ユ-ザ-にフィットした商品をお届け!

第一測範製作所のコア技術は、職人の手作業によるのラッピングであり、サブミクロンの加工精度を各製品に反映している。

製品は1個 から設計製作可能で特殊品受注も受けている。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • L寸(mm)

  • B寸(mm)

  • ℓ1(mm)

  • ℓ2(mm)

  • メーカー商品コード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

L寸

(mm)

B寸

(mm)

ℓ1

(mm)

ℓ2

(mm)

メーカー商品コード

質量

(g)

最小発注数量
2
0.4
60
5.5
4.5
4.5
M2X0.4-6H GPNP
3
1個
3
0.5
60
5.5
4.5
4.5
M3X0.5-6H GPNP
5
1個
4
0.7
72
6
6
6
M4X0.7-6H GPNP
7
1個
5
0.8
74
6
8
6
M5X0.8-6H GPNP
15
1個
6
1
74
6
8
6
M6X1.0-6H GPNP
15
1個
8
1.25
92
7
12
10
M8X1.25-6H GPNP
20
1個
10
1
86
7
10
6
M10X1.0-6H GPNP
20
1個
10
1.5
92
7
12
10
M10X1.5-6H GPNP
20
1個
10
1.25
92
7
12
10
M10X1.25-6H GPNP
20
1個
12
1.25
101
8
12
10
M12X1.25-6H GPNP
40
1個
14
1.5
105
8
16
10
M14X1.5-6H GPNP
40
1個
16
1.5
116
10
16
10
M16X1.5 -6H GPNP
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,127
( 17,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,967
( 15,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,319
( 14,651 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,175
( 14,493 )
5日目
12,887
( 14,176 )
5日目
13,031
( 14,334 )
5日目
13,391
( 14,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,319
( 14,651 )
7日目
12,743
( 14,017 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,535
( 14,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,183
( 15,601 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,687
( 16,156 )
5日目

詳細情報

基本情報

ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用し、ISO規格対応のプラグゲージ。
【特長】
・限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。
・製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。
・一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。
・熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
・ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。
・JISマーク表示許可を得ている。
【用途】
・ねじ加工が決められた通りに行われたかを総合検査する為に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

限界ねじプラグゲージ ISOプラグのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品検査に使用しています
5
満足度:5.0
製品にあけたタップ穴の検査に使用しています。特に難しいこともなく使えています。校正された商品が欲しいのですが、どのように...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q現行ISOのゲージの代わりに旧JISゲージで検査しても大丈夫ですか?
A
規格が異なりますので、代用することはできません。
Q等級の違いによって何が変わるのですか?
A
寸法許容差が異なります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
限界ねじプラグゲージ ISOプラグ
限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ工作用
限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ検査用
メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS)
限界ねじリングゲージ ISOリング
限界ねじプラグゲージ(UNC)
メーカー第一測範製作所第一測範製作所第一測範製作所WATERS第一測範製作所測範社
通常価格12,743-13,159 -13,159 -7,405 -23,895 -11,658 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじユニファイねじ
ワークめねじめねじめねじめねじおねじめねじ
等級6HJIS2級ねじ用JIS2級ねじ用6H6g2B
校正証明書なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング