17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

限界ねじリングゲージ 旧JISリング検査用

通常単価(税別)
25,61136,492
税込単価
28,17240,141
通常出荷日:3日目~6日目

通りゲージ、止まりゲージを用いて製品ねじの合否を検査する検査用定番リングゲージ。【特長】・GR:通りね...

詳細を確認
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

限界ねじリングゲージ 旧JISリング検査用の仕様

1・2・3等級ゲージ方式のねじ用限界リングゲージの外観

1・2・3等級ゲージ方式のねじ用限界リングゲージの外観

M20-P1.5の外観

M20-P1.5の外観

限界ねじリングゲージ 旧JISリング検査用の寸法図

限界ねじリングゲージ 旧JISリング検査用の寸法図

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式。製品ねじの限界を通り、止りで管理する事により、精度を保証する。

ISO等級ゲージ方式と旧来の1・2・3等級ゲージ方式の相違点

  1. 1.ISO等級ゲージ方式では、通、止共検査用工作用の区別が無くなった。
  2. 2.止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転をこえてねじこまれない事、1・2・3等級ゲージ方式は2回転以上ねじこまれない事になっている。
  3. 3.ISO等級ゲージ方式では、ねじリングゲージのはめあい点検ゲージが通止の限界式となった。

開発秘話

 

当該JIS原案作成の中心としゲージ規格を制定しました。74年間、耐摩耗性を持たせるためにSKS31という材質を使用しています。研磨加工後に製品精度向上の為に行うラッピング技術を発展継続しています。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • D寸(mm)

  • T1(mm)

  • T2(mm)

  • メーカー商品コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

D寸

(mm)

T1

(mm)

T2

(mm)

メーカー商品コード

質量

(g)

最小発注数量
2
0.4
22
3
3
M2P0.4 GRⅡIRⅡ
20
1個
2.5
0.45
22
3
3
M2.5X0.45 GRⅡIRⅡ
20
1個
2.6
0.45
22
3
3
M2.6P0.45 GRⅡIRⅡ
20
1個
3
0.5
22
4
3
M3X0.5 GRⅡIRⅡ
20
1個
4
0.7
22
5
4
M4X0.7 GRⅡIRⅡ
20
1個
5
0.8
22
5
4
M5X0.8 GRⅡIRⅡ
80
1個
6
1
32
8
6
M6P1.0 GRⅡIRⅡ
80
1個
8
1
32
8
6
M8P1.0 GRⅡIRⅡ
120
1個
8
1.25
32
12
8
M8P1.25 GRⅡIRⅡ
120
1個
10
1
32
8
6
M10P1.0 GRⅡIRⅡ
120
1個
10
1.5
32
12
10
M10P1.5 GRⅡIRⅡ
120
1個
10
1.25
32
12
8
M10P1.25 GRⅡIRⅡ
120
1個
12
1.25
38
12
8
M12X1.25 GRⅡIRⅡ
200
1個
12
1
38
8
6
M12P1.0 GRⅡIRⅡ
200
1個
12
1.5
38
14
10
M12P1.5 GRⅡIRⅡ
200
1個
12
1.75
38
14
10
M12P1.75 GRⅡIRⅡ
200
1個
20
1
45
8
8
M20P1.0GRⅡIRⅡ
250
1個
20
1.5
45
14
10
M20P1.5 GRⅡIRⅡ
250
1個
20
2.5
45
20
14
M20P2.5 GRⅡIRⅡ
340
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,804
( 34,984 )
3日目
28,113
( 30,924 )
3日目
29,392
( 32,331 )
3日目
27,546
( 30,301 )
3日目
26,268
( 28,895 )
3日目
25,983
( 28,581 )
3日目
25,708
( 28,279 )
3日目
25,722
( 28,294 )
3日目
25,989
( 28,588 )
3日目
26,408
( 29,049 )
3日目
25,611
( 28,172 )
3日目
25,722
( 28,294 )
6日目
26,693
( 29,362 )
3日目
28,682
( 31,550 )
3日目
26,552
( 29,207 )
3日目
26,693
( 29,362 )
3日目
36,492
( 40,141 )
3日目
32,089
( 35,298 )
3日目
34,787
( 38,266 )
3日目

詳細情報

基本情報

通りゲージ、止まりゲージを用いて製品ねじの合否を検査する検査用定番リングゲージ。
【特長】
・GR:通りねじ、IR:止りねじ(検査用)のセット品。
・ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。
・一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。
・熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。
・ISOねじと旧JISねじが同形状のため、区別なく管理可能。
・JISマーク表示許可を得ている。
【用途】
・ねじ加工が決められた通りに行われたかを総合検査する為に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

限界ねじリングゲージ 旧JISリング検査用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q検査用と工作用は何が違いますか?
A
工作用の方が公差がシビアに作られています。
Q等級の違いによって何が変わりますか?
A
寸法許容差が異なります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
限界ねじリングゲージ 旧JISリング検査用
限界ねじリングゲージ 旧JISリング工作用
限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ検査用
限界ねじリングゲージ ISOリング
限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ工作用
メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS)
メーカー第一測範製作所第一測範製作所第一測範製作所第一測範製作所第一測範製作所WATERS
通常価格25,611-24,880 -13,159 -23,895 -13,159 -14,664 -
通常出荷日3日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
商品タイプねじリングゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじリングゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ワークおねじおねじめねじおねじめねじおねじ
等級JIS2級ねじ用JIS2級ねじ用JIS2級ねじ用6gJIS2級ねじ用6g
校正証明書なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング