17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

接着系アンカー用角ドライブシャンク

通常単価(税別)
5,150
税込単価
5,665
通常出荷日:1日目

【仕様】・ハンマードリル用アクセサリーです。・全長(mm):98・角(mm):19

詳細を確認

型番:

SDS-DRV/19
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDS-DRV/19の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
全長(mm)
98
角(mm)
19
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDS-DRV/19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,150
( 5,665 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ハンマードリル用アクセサリーです。
・全長(mm):98
・角(mm):19

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着系アンカー用角ドライブシャンクの型番SDS-DRV/19のページです。 型番SDS-DRV/19に関する仕様情報を記載しております。
接着系アンカー用角ドライブシャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着系アンカー用角ドライブシャンク
SDS プラスシャンクハンマードリル用アンカー打ち込み棒
max ゴーギングチゼル(コンクリート溝掘り用)
ドリルチャックアダプター(チャックハンドル)
max ランマーシャンク
充電マルチドリルビット(ロングタイプ)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格5,1502,702 -7,6424,4644,3151,262 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
全長(mm)9826032084220150
角(mm)19-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト