ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

中型溶接器

通常単価(税別)
20,796
税込単価
22,876
通常出荷日:7日目

【特長】・阪口製作所製中型溶接器です。・溶接能力2~6mm用溶接器です。

型番:

WT-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WT-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス溶接器
重量(g)
530
火口番号
200.225.250.315.400.450.500
全長(mm)
370
溶接能力(mm)
2~6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WT-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,796
( 22,876 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・阪口製作所製中型溶接器です。
・溶接能力2~6mm用溶接器です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中型溶接器の型番WT-02のページです。 型番WT-02に関する仕様情報を記載しております。
中型溶接器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中型溶接器
中型両用器 CTW-M
小型溶接器
00号溶接器
A型切断器 CT-02
小型溶接器用火口5本入り
メーカー阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所
通常価格20,79626,04322,66718,92223,5375,373
通常出荷日7日目7日目7日目7日目8日目7日目
商品タイプガス溶接器ガス切断器ガス溶接器ガス溶接器ガス切断器ガス溶接器アクセサリー
重量(g)530770520350880-
火口番号200.225.250.315.400.450.500切断/火口 1.2.3 ・ 溶接 200.225.250 ・ 火口315.400.450.50050.70.100.140.200(別売)10.16.25.401.2.3(別売)50.70.100.140.200
全長(mm)370450320---
溶接能力(mm)2~6切断能力 1~3 ・ 溶接能力 2~60.5~2.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング