ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

炭酸ガス調整器ヒーター内蔵型R-8

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,560
税込単価
35,816

【特長】・阪口製作所製ヒーター内蔵型炭酸ガス調整器です・ヒーター内蔵型のため減...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ガス調節器
  • 重量 (g)
    2300
  • 低圧圧力計 (MPa)
    0.5
  • 入口ネジ寸法
    W22-14(右)袋ナット
  • 出口ネジ寸法
    W1.2-1.0(右)プラグネジ
  • 標準流量 (L/min)
    25

型番:

R-8
解除
    数量:

    R-8の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ガス調節器
    重量(g)
    2300
    低圧圧力計(MPa)
    0.5
    入口ネジ寸法
    W22-14(右)袋ナット
    出口ネジ寸法
    W1.2-1.0(右)プラグネジ
    標準流量(L/min)
    25

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R-8
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,560
    ( 35,816 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・阪口製作所製ヒーター内蔵型炭酸ガス調整器です
    ・ヒーター内蔵型のため減圧による温度低下にも対応

    商品情報

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • ヒーター内蔵型100V 190W
     
    適用ガス高圧圧力計低圧圧力計標準流量重量(kg)入口ネジ寸法出口ネジ寸法
    炭酸ガス-0.5MPa25L/min
    (別注
    50L/min
    100L/min)
    2.3W22-14(右)袋ナットM12×1.0(右)プラグネジ

    付属アダプターにて出口ネジ寸法を9/16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    炭酸ガス調整器ヒーター内蔵型R-8の型番R-8のページです。 型番R-8に関する仕様情報を記載しております。
    炭酸ガス調整器ヒーター内蔵型R-8のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    炭酸ガス調整器ヒーター内蔵型R-8
    炭酸ガス調整器 自然気化式 ノーヒーター型R-8L
    酸素用 ガス圧力調整器 逆火防止器内蔵型
    プロパン調整器R-5
    アセチレン用圧力調整器逆火防止器内蔵型SG-4
    酸素用圧力調整器S-3 関西式
    メーカー阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所
    通常価格32,56041,99921,84214,55426,92220,834
    通常出荷日7日目在庫品1日目7日目8日目7日目7日目
    商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
    重量(g)230027001600120020001500
    低圧圧力計(MPa)0.50.52.50.20.22.5
    入口ネジ寸法W22-14(右)袋ナットW22-14(右)袋ナット関西式W23-14(右)プラグネジW22.5-14(左)プラグネジM22×2.0 アセチレン枠式関西式W23-14(右)プラグネジ
    出口ネジ寸法W1.2-1.0(右)プラグネジW1.2-1.0(右)プラグネジM16×1.5(右)プラグネジW16-1.5(左)プラグネジW16-1.5(左)プラグネジW16-1.5(右)プラグネジ
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました