ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    R-8用流量計外管

    通常単価(税別)
    2,500
    税込単価
    2,750
    通常出荷日:7日目

    【特長】・阪口製作所製炭酸ガス調整器 ヒーター内蔵型R-8用流量計外管です。・取り付けネジ寸法:M28...

    詳細を確認

    型番:

    R-8-PIPE
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    R-8-PIPEの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ガス溶接器アクセサリー
    用途
    調整器用
    標準流量(L/min)
    25
    材質
    ポリカーボネート
    取り付けネジ寸法
    M28
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R-8-PIPE
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,500
    ( 2,750 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・阪口製作所製炭酸ガス調整器 ヒーター内蔵型R-8用流量計外管です。
    ・取り付けネジ寸法:M28
    ・材質:ポリカーボネート

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    R-8用流量計外管の型番R-8-PIPEのページです。 型番R-8-PIPEに関する仕様情報を記載しております。
    R-8用流量計外管のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    R-8用流量計外管
    R-11用流量計外管
    アルゴン調整器R-11
    ホースジョイントφ9
    アセチレン枠
    炭酸ガス調整器ヒーター内蔵型R-8
    メーカー阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所
    通常価格2,5002,56220,1441,0252,86532,560
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
    商品タイプガス溶接器アクセサリーガス溶接器アクセサリー---ガス調節器
    用途調整器用-----
    標準流量(L/min)252525--25
    材質ポリカーボネートポリカーボネート本体…C3771B、継手部分…C3604B、弁材…ダイフロン、流量計外管…ポリカーボネートC3604BFCD450-
    取り付けネジ寸法M28M28×P1.5-M16×P1.5M22×P2.0-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング