ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

サンロックGV-1

通常単価(税別)
4,4554,285
税込単価
4,9014,714
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

・阪口製作所製ゲージ直結用バルブソケットです。・使用ガス:酸素・入口側接続:M16×1.5(右)袋ナッ...

詳細を確認

型番:

GV-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GV-1の仕様・寸法情報

適用流体
酸素
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GV-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4554,285
( 4,714 )
7日目

詳細情報

基本情報

・阪口製作所製ゲージ直結用バルブソケットです。
・使用ガス:酸素
・入口側接続:M16×1.5(右)袋ナット
・出口側接続:バルブソケット

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンロックGV-1の型番GV-1のページです。 型番GV-1に関する仕様情報を記載しております。
サンロックGV-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンロックGV-1
サンロックGV-2
サンロックOP-1
サンロックAV-1 φ8
サンロックAV-1 φ5
サンロックAP-1 φ8
メーカー阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所
通常価格4,4556,9221,6673,3694,6831,084
通常出荷日7日目7日目7日目8日目7日目7日目
適用流体酸素可燃性ガス酸素酸素酸素酸素

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト