ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

アセチレン用圧力調整器逆火防止器内蔵型SG-4

通常単価(税別)
24,82215,655
税込単価
27,30417,221
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:7日目

【特長】・阪口製作所製逆火防止器内蔵型アセチレン調整器です・小型軽量でありながら、安定した流量が保持で...

詳細を確認

型番:

SG-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
適用流体
アセチレン
重量(g)
2000
高圧圧力計(MPa)
2.5
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(㎥/h)
2
入口ネジ寸法
M22×2.0 アセチレン枠式
出口ネジ寸法
W16-1.5(左)プラグネジ

型番リスト

表示件数
型番
SG-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,82215,655
( 17,221 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・阪口製作所製逆火防止器内蔵型アセチレン調整器です
・小型軽量でありながら、安定した流量が保持できるアセチレン調整器です

商品情報

製品特長・仕様

型番高圧圧力計低圧圧力計標準流量重量入口ネジ寸法出口ネジ寸法
SG-42.50.222.0M22×2.0
アセチレン枠式
M16×1.5
(左)プラグネジ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アセチレン用圧力調整器逆火防止器内蔵型SG-4の型番SG-4のページです。 型番SG-4に関する仕様情報を記載しております。
アセチレン用圧力調整器逆火防止器内蔵型SG-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アセチレン用圧力調整器逆火防止器内蔵型SG-4
酸素用 ガス圧力調整器 逆火防止器内蔵型
酸素用圧力調整器S-3 関西式
酸素用圧力調整器S-3K 関東式
プロパン調整器R-5
炭酸ガス調整器ヒーター内蔵型R-8
メーカー阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所
通常価格24,82221,84218,11518,11514,55432,560
通常出荷日7日目7日目7日目7日目8日目7日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
適用流体アセチレン---LPG-
重量(g)200016001500150012002300
高圧圧力計(MPa)2.5252525--
低圧圧力計(MPa)0.22.52.52.50.20.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング