ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

アースクリップ 万力タイプ PSE-500

通常単価(税別)
7,8937,142
税込単価
8,6827,856
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】万力型電気アーク溶接用アースクリップ溶接出力500Aまで使用できます。

型番:

PSE-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PSE-500の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接機パーツ
使用電線(m㎡)
38~60
重量(g)
1180
挟代(mm)
75
幅×高(mm)
120×190
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PSE-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8937,142
( 7,856 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
万力型電気アーク溶接用アースクリップ
溶接出力500Aまで使用できます。

商品情報

製品特長・仕様

型番挟代使用電線幅×高重量
PSE-50075mm38~60mm2120×190mm1,180g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースクリップ 万力タイプ PSE-500の型番PSE-500のページです。 型番PSE-500に関する仕様情報を記載しております。
アースクリップ 万力タイプ PSE-500のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
溶接用アース
5
満足度:5.0
既存の物が変形し火花が不安定になっていた。1サイズ大きい500にしたところ火花も安定し溶接の品質も向上した。今後は順次こ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アースクリップ 万力タイプ PSE-500
アースクリップ 万力タイプ PSE-300
アースクリップ 万力タイプ EC-500
アースクリップ 万力タイプ EC-300
アースクリップV-300
アースクリップVC-300
メーカー阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所
通常価格7,8935,3858,5005,7153,5323,798
通常出荷日8日目7日目7日目在庫品1日目8日目7日目
商品タイプ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツ
使用電線(m㎡)38~6022~3838~6022~3822~3822~38
重量(g)11807901180790310330
挟代(mm)755075503028
幅×高(mm)120×190100×155120×190100×160--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング