ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

アースクリップV-300

通常単価(税別)
3,365
税込単価
3,702
通常出荷日:8日目

【特長】・溶接用のバネ式アースクリップです。・強固な鋳鉄製ボデイーです。

型番:

V-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

V-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接機パーツ
使用電線(m㎡)
22~38
全長(mm)
165
重量(g)
310
挟代(mm)
30
-
-

型番リスト

表示件数
型番
V-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,365
( 3,702 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接用のバネ式アースクリップです。
・強固な鋳鉄製ボデイーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースクリップV-300の型番V-300のページです。 型番V-300に関する仕様情報を記載しております。
アースクリップV-300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アースクリップV-300
アースクリップVC-300
アースクリップ 万力タイプ EC-300
アースクリップ 万力タイプ PSE-300
アースクリップ 万力タイプ EC-500
アースクリップ 万力タイプ PSE-500
メーカー阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所
通常価格3,3653,6195,4444,7777,6517,142
通常出荷日8日目7日目在庫品1日目7日目7日目8日目
商品タイプ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツ
使用電線(m㎡)22~3822~3822~3822~3838~6038~60
全長(mm)165175----
重量(g)31033079079011801180
挟代(mm)302850507575
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト