ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ケーブルジョイントST-38 袋入り

通常単価(税別)
7,6667,301
税込単価
8,4338,031
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

阪口製作所製溶接ケーブルの接続用ケーブルジョイント 袋入りです。

型番:

ST-38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST-38の仕様・寸法情報

商品タイプ
キャブタイヤケーブル
適用電流(A)
300
使用電線(m㎡)
22~38
ネジ止
半田付
別注○
金具形状
φ20 3溝
全長(mm)
220
重量(g)
280

型番リスト

表示件数
型番
ST-38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6667,301
( 8,031 )
7日目

詳細情報

基本情報

阪口製作所製溶接ケーブルの接続用ケーブルジョイント 袋入りです。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ケーブルジョイントST-38 袋入り 外観01

規格表

ケーブルジョイントST-38 袋入り 規格表01

使用方法・使用事例

使用方法

ケーブルジョイントST-38 袋入り 使用例01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルジョイントST-38 袋入りの型番ST-38のページです。 型番ST-38に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルジョイントST-38 袋入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルジョイントST-38 袋入り
ケーブルジョイントK-22
ケーブルジョイントK-19
ケーブルジョイントT-38
ケーブルジョイントT-60
ケーブルジョイントK-14
メーカー阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所
通常価格7,66610,4357,7997,79910,5717,164
通常出荷日7日目8日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブル
適用電流(A)300300300300300125
使用電線(m㎡)22~386038~6022~3838~608~14
ネジ止
半田付別注○---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング