ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ケーブルジョイントK-22

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,435
税込単価
11,479

【特長】アーク溶接用キャプタイヤのケーブルジョイントです。接続はスクリュータイ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    キャブタイヤケーブル
  • 適用電流 (A)
    300
  • 使用電線 (m㎡)
    60
  • ネジ止
  • 半田付
  • 金具形状
    φ22
  • 全長 (mm)
    230
  • 重量 (g)
    420

型番:

K-22
解除
    数量:

    K-22の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    キャブタイヤケーブル
    適用電流(A)
    300
    使用電線(m㎡)
    60
    ネジ止
    半田付
    金具形状
    φ22
    全長(mm)
    230
    重量(g)
    420

    型番リスト

    表示件数
    型番
    K-22
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,435
    ( 11,479 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    アーク溶接用キャプタイヤのケーブルジョイントです。
    接続はスクリュータイプでゴムグリップを使用しているため握りやすく使い勝手が良いです。
    ケーブル接続方法はネジ止式と半田タイプがあります。
    【用途】
    溶接作業に最適です。

    商品情報

    製品特長・仕様

    規格表

    ケーブルジョイントK-22 規格表01

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケーブルジョイントK-22の型番K-22のページです。 型番K-22に関する仕様情報を記載しております。
    ケーブルジョイントK-22のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケーブルジョイントK-22
    ケーブルジョイントK-19
    ケーブルジョイントST-38 袋入り
    ケーブルジョイントK-14
    ケーブルジョイントT-38
    ケーブルジョイントT-60
    メーカー阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所
    通常価格10,4357,7997,6667,1647,79910,571
    通常出荷日8日目7日目7日目7日目7日目7日目
    商品タイプキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブル
    適用電流(A)300300300125300300
    使用電線(m㎡)6038~6022~388~1422~3838~60
    ネジ止
    半田付別注○---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました