ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ケーブルジョイントK-14

通常単価(税別)
6,825
税込単価
7,508
通常出荷日:7日目

【特長】アーク溶接用キャプタイヤのケーブルジョイントです。接続はピンタイプでゴムグリップを使用している...

詳細を確認

型番:

K-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
キャブタイヤケーブル
適用電流(A)
125
使用電線(m㎡)
8~14
ネジ止
金具形状
φ13
全長(mm)
190
重量(g)
130
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,825
( 7,508 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
アーク溶接用キャプタイヤのケーブルジョイントです。
接続はピンタイプでゴムグリップを使用しているため握りやすく使い勝手が良いです。
ケーブル接続方法はネジ止式です。
【用途】
溶接作業に最適です。

商品情報

製品特長・仕様

型番使用電線
(mm2
ネジ止半田付圧着式金具形状全長
(mm)
重量
(g)
K-148~14--φ13190130

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルジョイントK-14の型番K-14のページです。 型番K-14に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルジョイントK-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルジョイントK-14
ケーブルジョイントK-22
ケーブルジョイントK-19
ケーブルジョイントT-38
ケーブルジョイントT-60
ケーブルジョイントST-38 袋入り
メーカー阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所
通常価格6,8259,3937,4287,4289,5157,301
通常出荷日7日目8日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブルキャブタイヤケーブル
適用電流(A)125300300300300300
使用電線(m㎡)8~146038~6022~3838~6022~38
ネジ止
金具形状φ13φ22φ196角 186角 22φ20 3溝
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング