17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SDS プラスビット スーパーロング

通常単価(税別)
6,4336,239
税込単価
7,0766,863
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

コンクリート・石材類への穴あけを可能にするハンマードリル専用のロング(全長1m)ドリルビット。【特長】...

詳細を確認

型番:

S41251000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

プラスビット S4 スーパーロングの仕様

プラスビット S4 スーパーロングの外観

プラスビット S4 スーパーロングの外観

プラスビット S4 スーパーロングの拡大図

プラスビット S4 スーパーロングの拡大図

錐径全長有効長
12.0mm1,000mm250mm
12.5mm1,000mm250mm

開発秘話

 

SDSプラスビットの元祖(ボッシュが発明)。

S41251000の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
シャンク形状
SDSプラスシャンク
有効長(mm)
250
全長(mm)
1000
錐径(mmφ)
12.5
トラスココード
378-5912

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S41251000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4336,239
( 6,863 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンクリート・石材類への穴あけを可能にするハンマードリル専用のロング(全長1m)ドリルビット。
【特長】
・センタリングチップの採用で、真に近い穴あけ、位置決めが容易、デッキプレートも楽々貫通アンカー施工に最適。
【用途】
・コンクリートや石材への穴あけ(天井など高い場所への穴あけに有効)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDS プラスビット スーパーロングの型番S41251000のページです。 型番S41251000に関する仕様情報を記載しております。
SDS プラスビット スーパーロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDS プラスビット スーパーロング
SDSプラスビット S4L 5本入り
充電マルチドリルビット(ロングタイプ)
SDS-maxシャンクハンマードリルブルポイント
アングルチゼル(タイルはがし) SDS-max
maxジョイントチップ付280
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格6,4336,7001,189 -7,3096,847 -34,059
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンク-SDS-maxシャンクSDS-maxシャンクSDS-maxシャンク
有効長(mm)2505090---
全長(mm)1000110150400300280
錐径(mmφ)12.53.4----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング