ツール用品技術窓口

確定しました

サイドロックホルダー(直付型) NT50

サイドロックホルダー(直付型) NT50 NT50-SLA50.8-U
通常単価(税別)
30,722
税込単価
33,794
通常出荷日:3日目

【特長】・引きネジ付ロック式ホルダー・最小発注数量:1個・主軸・シャンク形状:NT(ナショナルテーパ)...

詳細を確認

型番:

NT50-SLA50.8-U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NT50-SLA50.8-Uの仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
NT(ナショナルテーパ)
主軸・シャンク種類
MCA(日研)
主軸・シャンク番号
50
l(mm)
113.2
d(mm)
50.8
D(mm)
96
G(引きねじ)
1インチUNC
l1(mm)
95
l2(mm)
65
NT
50
L(mm)
240
l3(mm)
35
M
2-M20
-
-

商品情報

製品仕様

型番主軸・シャンク形状主軸・シャンク種類主軸・シャンク番号
NT50-SLA50.8-UNT(ナショナルテーパ)MCA(日研)50

型番リスト

表示件数
型番
NT50-SLA50.8-U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,722
( 33,794 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引きネジ付ロック式ホルダー
・最小発注数量:1個
・主軸・シャンク形状:NT(ナショナルテーパ)
・主軸・シャンク種類:MCA(日研)
・主軸・シャンク番号:50

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サイドロックホルダー(直付型) NT50の型番NT50-SLA50.8-Uのページです。 型番NT50-SLA50.8-Uに関する仕様情報を記載しております。
サイドロックホルダー(直付型) NT50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイドロックホルダー(直付型) NT50
サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50
サイドロックホルダA型(エンドミル用)SLA BT40
SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30
WMH ウェッジミルホルダ BT40
ST エクステンションサイドロックホルダ ST20
メーカー田倉工具製作所大昭和精機日研工作所マンヨーツールマンヨーツールマンヨーツール
通常価格30,72234,20313,089 -17,51337,673 -11,982 -
通常出荷日3日目5日目3日目〜5日目5日目5日目
主軸・シャンク形状NT(ナショナルテーパ)BTBTBTBTST(ストレートシャンク)
主軸・シャンク種類MCA(日研)BTBTBTBTST
主軸・シャンク番号505040304020
l(mm)113.2-----
d(mm)50.8-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドロックホルダ・サイドロックチャックカテゴリの売れ筋ランキング