17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

傘型回転センター LCUシリーズ

通常単価(税別)
24,820358,666
税込単価
27,302394,533
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・シャンク基部の径を大きくし、心押し台に装備された抜きナットによる取り外しに対応。

未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • シャンクMT No

  • θ(°)

  • D(mm)

  • L(mm)

  • d(超硬径)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

シャンクMT No

θ

(°)

D

(mm)

L

(mm)

d(超硬径)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
MT2
70
64
123.1
12
800
1個
MT3
70
75
136.9
19
1100
1個
MT3
75
110
149.1
30
2400
1個
MT4
75
130
191.2
30
4000
1個
MT4
75
150
201.9
35
6300
1個
MT4
75
200
205.7
90
16800
1個
MT5
75
150
228.9
32
7200
1個
MT5
75
200
232.7
90
17000
1個
MT5
75
250
250.7
120
30000
1個
MT6
75
200
286.7
90
20600
1個
MT6
75
250
304.7
120
32000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,820
( 27,302 )
5日目
28,453
( 31,298 )
5日目
32,189
( 35,408 )
5日目
45,952
( 50,547 )
3日目
70,825
( 77,908 )
3日目
146,849
( 161,534 )
3日目
70,825
( 77,908 )
3日目
146,849
( 161,534 )
3日目
356,124
( 391,736 )
3日目
155,008
( 170,509 )
3日目
358,666
( 394,533 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク基部の径を大きくし、心押し台に装備された抜きナットによる取り外しに対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傘型回転センター LCUシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傘型回転センター LCUシリーズ
傘型回転センターBRC
傘型回転センター(ベアリング入り・TLK)
回転センター
ライブセンターA型 MTシリーズ
ライブセンターS型(高速用)
メーカー田倉工具製作所二村機器トラスコ中山トラスコ中山田倉工具製作所田倉工具製作所
通常価格24,820-49,617 -24,903 -36,45521,109 -19,722 -
通常出荷日3日目〜3日目1日目〜4日目在庫品1日目〜2日目〜
種類回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ
先端超硬チップ有無--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング