17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ライブセンターS型(高速用)

通常単価(税別)
19,722107,689
税込単価
21,694118,458
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・本ローリングセンターは、ニードルベアリングを主体に、ボールベアリングを適切に配することにより...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • シャンクMT No

  • D(mm)

  • L(mm)

  • d(超硬径)(mm)

  • l(mm)

  • A(mm)

  • B(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

シャンクMT No

D

(mm)

L

(mm)

d(超硬径)

(mm)

l

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

最小発注数量
MT2
28
121
24
69
23
28
1個
MT3
33
146
28
86
28
32
1個
MT4
45
195
40
109
38
48
1個
MT5
62
245
54
136
51
54
1個
MT6
87
340
74
190
64
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,722
( 21,694 )
5日目
22,682
( 24,950 )
2日目
27,423
( 30,165 )
2日目
43,921
( 48,313 )
2日目
107,689
( 118,458 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本ローリングセンターは、ニードルベアリングを主体に、ボールベアリングを適切に配することにより外部形状をコンパクトに、然も負荷容量の大きい、高い剛性と作業範囲の広い、ライブセンターであります。
・低速から高速まであらゆる酷使に耐えるべく設計され、永年のツーリング製作の技術を傾注して加工された構成部品は、高い互換性と耐摩耗性を備えて居ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライブセンターS型(高速用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライブセンターS型(高速用)
ライブセンターA型 MTシリーズ
NCライブセンタ
傘型回転センターBRC
北川用鉄生爪 S-50C製
傘型回転センター LCUシリーズ
メーカー田倉工具製作所田倉工具製作所VERTEX二村機器アーム産業田倉工具製作所
通常価格19,722-21,109 -63,989 -49,617 -9,358 -24,820 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜4日目3日目8日目3日目〜
種類回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ生爪回転センタ・レースセンタ
先端超硬チップ有無--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング