17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

超硬レースセンター TCシリーズ

超硬レースセンター TCシリーズ
通常単価(税別)
4,98099,800
税込単価
5,478109,780
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・超硬チップ付、加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用。

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シャンクMT No

D

(mm)

D1

(mm)

L

(mm)

d(超硬径)

(mm)

最小発注数量
MT1
12.065
12.2
82
6
1個
MT1
12.065
12.2
82
8
1個
MT1
12.065
12.2
82
12
1個
MT2
17.78
18
100
8
1個
MT2
17.78
18
100
10
1個
MT2
17.78
18
100
14
1個
MT2
17.78
18
100
18
1個
MT3
23.825
24.1
125
10
1個
MT3
23.825
24.1
125
14
1個
MT3
23.825
24.1
125
18
1個
MT3
23.825
24.1
125
24
1個
MT4
31.267
31.6
155
14
1個
MT4
31.267
31.6
155
18
1個
MT4
31.267
31.6
155
32
3個
MT5
44.399
44.7
200
18
1個
MT5
44.399
44.7
200
30
1個
MT5
44.399
44.7
200
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,980
( 5,478 )
5日目
7,500
( 8,250 )
5日目
11,500
( 12,650 )
5日目
5,680
( 6,248 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,177
( 7,895 )
3日目
9,800
( 10,780 )
5日目
18,800
( 20,680 )
5日目
7,474
( 8,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,800
( 11,880 )
5日目
17,000
( 18,700 )
3日目
23,800
( 26,180 )
5日目
8,145
( 8,960 )
3日目
17,000
( 18,700 )
3日目
33,000
( 36,300 )
5日目
15,800
( 17,380 )
3日目
41,143
( 45,257 )
3日目
99,800
( 109,780 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬チップ付、加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用。

製品仕様

型番MT No.θD1DLd(超硬径)
TC-MT1-6MT160°12.065mm12.2mm82mm6mm
TC-MT1-8MT160°12.065mm12.2mm82mm8mm
TC-MT1-12MT160°12.065mm12.2mm82mm12mm
TC-MT2-8MT260°17.78mm18mm100mm8mm
TC-MT2-10MT260°17.78mm18mm100mm10mm
TC-MT2-14MT260°17.78mm18mm100mm14mm
TC-MT2-18MT260°17.78mm18mm100mm18mm
TC-MT3-10MT360°23.825mm24.1mm125mm10mm
TC-MT3-14MT360°23.825mm24.1mm125mm14mm
TC-MT3-18MT360°23.825mm24.1mm125mm18mm
TC-MT3-24MT360°23.825mm24.1mm125mm24mm
TC-MT4-14MT460°31.267mm31.6mm155mm14mm
TC-MT4-18MT460°31.267mm31.6mm155mm18mm
TC-MT4-32MT460°31.267mm31.6mm155mm32mm
TC-MT5-18MT560°44.399mm44.7mm200mm18mm
TC-MT5-30MT560°44.399mm44.7mm200mm30mm
TC-MT5-45MT560°44.399mm44.7mm200mm45mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬レースセンター TCシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
旋盤のセンターとして
5
満足度:5.0
表面仕上げがきれいで手触りが非常に滑らかだった。 先端が超硬なので1年以上使用しているが傷がない。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬レースセンター TCシリーズ
超硬ロングセンター MTシリーズ
レースセンター 超硬付
レースセンター(超硬チップ付)
レースセンター(ロングタイプ・超硬チップ付)
ローリングセンターRST 超硬付
メーカー田倉工具製作所田倉工具製作所二村機器トラスコ中山トラスコ中山二村機器
通常価格4,980-9,480 -13,128 -6,673 -26,726 -52,716 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜1日目3日目
種類回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ
先端超硬チップ有無
θ(°)6060----
よく一緒に購入される商品

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング