17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁工具 トルクレンチ 3/8

通常単価(税別)
29,52728,461
税込単価
32,48031,307
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・作業性能、安全性能に優れた信頼の絶縁工具・手に馴染むソフトハンドルを採用

  • 全長 (mm)
    280
  • 差込角 (mm)
    9.5
  • 質量 (g)
    795
  • 単品・セット
    単品
  • 適用規格
    IEC60900
  • トルク調整範囲 (N・m)
    5~25
  • 最小目盛 (N・m)
    5
  • JANコード
    4547230034116
  • トラスココード
    436-1199
  • ヘッド部高さ (mm)
    65
  • ヘッド部横幅 (mm)
    40

型番:

OLCTQW25A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

絶縁工具 トルクレンチ 3/8 外観図

製品の基本仕様・特長

型番全長(mm)重量(g)ヘッド部高さ(mm)ヘッド部横幅(mm)
OLCTQW25A(絶縁トルクレンチ)28079565.040

OLCTQW25Aの仕様・寸法情報

全長(mm)
280
差込角(mm)
9.5
質量(g)
795
単品・セット
単品
適用規格
IEC60900
トルク調整範囲(N・m)
5~25
最小目盛(N・m)
5
JANコード
4547230034116
トラスココード
436-1199
ヘッド部高さ(mm)
65
ヘッド部横幅(mm)
40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
OLCTQW25A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,52728,461
( 31,307 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性能、安全性能に優れた信頼の絶縁工具
・手に馴染むソフトハンドルを採用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁工具 トルクレンチ 3/8の型番OLCTQW25Aのページです。 型番OLCTQW25Aに関する仕様情報を記載しております。
絶縁工具 トルクレンチ 3/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁工具 トルクレンチ 3/8
絶縁工具 ラチェットハンドル
3/8SQ絶縁ラチェットハンドル
3/8"DR絶縁ラチェットハンドルEA640RF-3
3/8"sqx200mm 絶縁ラチェットハンドル
3/8"DR×222mm絶縁ラチェットハンドルEA560WP-1
メーカーTECH-EVTECH-EVクニペックスエスコエスコエスコ
通常価格29,52710,75426,13032,54314,99018,381
通常出荷日4日目5日目在庫品1日目1日目1日目1日目
全長(mm)280195190205200222
差込角(mm)9.59.5--9.5-
質量(g)795340325---
単品・セット単品単品単品単品単品単品
適用規格IEC60900IEC60900-IEC900.VDE-IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットハンドル(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました