17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁工具 エクステンションバー

通常単価(税別)
2,2162,764
税込単価
2,4383,040
通常出荷日:1日目

【仕様】・ケット差込部にロック式保持システムを採用しています。

  • 単品・セット区分
    単品
  • 差込角 (mm)
    9.5
  • 適用規格
    IEC60900
  • 凹部外系 (mm)
    22
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

重量

(g)

凸部外径

(mm)

最小発注数量
67
4547230034123
460-3737
57.000
皮膜部:ポリ塩化ビニール
本体:工具鋼
57
16.5
1個
117
4547230034130
460-3753
107.000
皮膜部:ポリ塩化ビニール
本体:工具鋼
107
14.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,216
( 2,438 )
1日目
2,764
( 3,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ケット差込部にロック式保持システムを採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁工具 エクステンションバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁工具 エクステンションバー
絶縁工具 ディープソケット
絶縁ディープソケット
9.5sq.絶縁ソケット
9.5sq.絶縁ディープソケット
(3/8"DR)絶縁エクステンションバーEA640RL
メーカーTECH-EVTECH-EVTECH-EVKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)エスコ
通常価格2,216-1,3002,1293,3944,0448,491 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目4日目4日目1日目
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
差込角(mm)9.59.59.59.59.5-
適用規格IEC60900IEC60900-IEC60900IEC60900IEC900.VDE
凹部外系(mm)22-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング