17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • シャンクMT No

  • 先端超硬チップ有無

    ~mm
  • タイプ

  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • C1(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • θ

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

傘型回転センターBRC

傘型回転センターBRC
通常単価(税別)
49,617360,263
税込単価
54,579396,289
通常出荷日:3日目

【特長】・旋盤、円筒研削盤に使用されます。・パイプ状、リング状、薄物の加工物のセンター押し工具として用...

詳細を確認
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンクMT No

先端超硬チップ有無

タイプ

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

C1

(mm)

D

(mm)

θ

型番

L

(mm)

センターの振れ(最大)

D1

(mm)

最小発注数量
MT2
-
80
19
71
6
52
80°
-
123
TIR 0.005
-
1個
MT2
シール付
80
19
71
6
52
80°
-
123
TIR 0.005
-
1個
MT6
-
200
38
192
7.9
130
80°
-
322
TIR 0.009
-
1個
MT6
シール付
200
38
192
7.9
130
80°
-
322
TIR 0.009
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,617
( 54,579 )
3日目
73,878
( 81,266 )
3日目
348,253
( 383,078 )
3日目
360,263
( 396,289 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋盤、円筒研削盤に使用されます。
・パイプ状、リング状、薄物の加工物のセンター押し工具として用いられます。
・本製品の内部にはテーパローラベアリング、スラストベアリング、ボールベアリング各1ケの3種類を使用しています。

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

傘型回転センターBRCのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パイプのセンター押し
5
満足度:5.0
Φ125くらいの穴を押すセンターがなかったので購入しました。 併せてスリーブも購入しました。 精度もとても良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傘型回転センターBRC
ワークドライビングセンター HD型替爪
ローリングセンター100
ローリングセンター NCF
ローリングセンターRST
ローリングセンター SR
メーカー二村機器二村機器二村機器二村機器二村機器二村機器
通常価格49,617-22,400 -33,671 -67,998 -36,288 -64,835 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜3日目
種類回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ
特長旋盤、円筒研削盤に使用されます。 パイプ状、リング状、薄物の加工物のセンター押し工具として用いられます。 本機の内部にはテーパローラベアリング、スラストベアリング、ボールベアリング各1ケの3種類を使用しています。ワークドライビングセンターの爪が消耗、破損した場合は速やかに替爪を交換してご使用ください。 替爪のご購入の際には、搭載機械の回転方向(タイプ)をご確認の上ご注文ください。小物切削最適品、-17Aは細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。 本機の内部にはニードルベアリング2ケ、スラストベアリングの3点のベアリングを使用し、本体径を小さく設計されてります。 本体頭部はセンターの先端から60°の角度内に納めてあるためバイトの進入に対して干渉がありません。本機にはアンギュラベアリング、スラストベアリング、ニードルベアリングを使用しおり、回転トルクがスムーズです。 A型、C型、E型は細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。 切削油使用の場合の防浸対策にはラビリンス機構(非接触)を採用しています。重切削、一般切削最適品、最高回転数(No.3~No.5)2500min-1 本機の内部にはM.T No.1、No.2はボールベアリング2ケ、スラストベアリング1ケ。M.T NO.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング、ボールベアリング各1ケの3種類を使用しています。切削中に発生する加工熱による工作物の伸びを、センターに内蔵されている皿バネにより吸収するため、工作物のひずみが無く仕上げ精度がよくなります。 工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスライド機構により吸収し、直接ベアリングに荷重がかからないよう設計されております。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング