17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • シャンクMT No

  • タイプ

  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • B1(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • C1(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ローリングセンターHB

ローリングセンターHB
通常単価(税別)
120,064345,103
税込単価
132,070379,613
通常出荷日:3日目

標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく、本体部外径、センター軸径が太く製作されています

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

シャンクMT No

タイプ

A

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

C

(mm)

C1

(mm)

D

(mm)

θ

E

(mm)

L

(mm)

センターの振れ(最大)

最小発注数量
MT5
-
97
45
1.5
136
6.5
78
60°
45
259
TIR0.007
1個
MT5
-
97
45
1.5
136
6.5
78
75°
45
259
TIR0.007
1個
MT5
-
97
45
1.5
136
6.5
78
90°
45
259
TIR0.007
1個
MT5
シール付
97
45
1.5
136
6.5
78
60°
45
259
TIR0.007
1個
MT5
シール付
97
45
1.5
136
6.5
78
75°
45
259
TIR0.007
1個
MT5
シール付
97
45
1.5
136
6.5
78
90°
45
259
TIR0.007
1個
MT6
-
147
63
4
190
8
100
60°
60
350
TIR0.010
1個
MT6
シール付
147
63
4
190
8
100
60°
60
350
TIR0.010
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120,064
( 132,070 )
3日目
120,064
( 132,070 )
3日目
120,064
( 132,070 )
3日目
120,064
( 132,070 )
3日目
120,064
( 132,070 )
3日目
120,064
( 132,070 )
3日目
345,103
( 379,613 )
3日目
345,103
( 379,613 )
3日目

詳細情報

基本情報

標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく、本体部外径、センター軸径が太く製作されています

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローリングセンターHBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローリングセンターHB
ローリングセンター100
ローリングセンター NCF
ローリングセンターRST
ローリングセンター SR
ローリングセンター NCF-N
メーカー二村機器二村機器二村機器二村機器二村機器二村機器
通常価格120,064-33,671 -67,998 -36,288 -64,835 -92,917 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目3日目
種類回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ回転センタ・レースセンタ
先端超硬チップ有無----
特長標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。 受注製作品 φ80-1/10・φ80-1/20(メトリック)・φ100-1/20(メトリック)も製作できます。小物切削最適品、-17Aは細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。 本機の内部にはニードルベアリング2ケ、スラストベアリングの3点のベアリングを使用し、本体径を小さく設計されてります。 本体頭部はセンターの先端から60°の角度内に納めてあるためバイトの進入に対して干渉がありません。本機にはアンギュラベアリング、スラストベアリング、ニードルベアリングを使用しおり、回転トルクがスムーズです。 A型、C型、E型は細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。 切削油使用の場合の防浸対策にはラビリンス機構(非接触)を採用しています。重切削、一般切削最適品、最高回転数(No.3~No.5)2500min-1 本機の内部にはM.T No.1、No.2はボールベアリング2ケ、スラストベアリング1ケ。M.T NO.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング、ボールベアリング各1ケの3種類を使用しています。切削中に発生する加工熱による工作物の伸びを、センターに内蔵されている皿バネにより吸収するため、工作物のひずみが無く仕上げ精度がよくなります。 工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスライド機構により吸収し、直接ベアリングに荷重がかからないよう設計されております。本体後部に抜きナットを装備し、芯押し台の前部からの取り外しを可能にしております。 本機の内部には組み合わせアンギュラベアリング(3ヶ)、ニードルベアリングを使用しており回転トルクがスムーズです。 A型、C型は細物タイプでネジ切り、端面加工に最適です。 切削油使用の場合の防浸対策にはラビリンス機構(非接触)を採用しています。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング