17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

面取りカッター六角軸“ナイスメンG”(チタンコーティング)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

面取りカッター六角軸“ナイスメンG”(チタンコーティング)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NMG6-3-8

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・六角軸(6.35mm)で現場作業でのC面取り、バリ取りに最適です。
・刃部がチタンコーティングなので刃先へのバリ溶着が減少。長寿命になりました。
【用途】
・被削材:アルミ、鉄、樹脂、銅、ガルバリウム。

指定中の仕様・寸法情報

用途
穴面取り / 面取り・横走り
面取り刃両角(θ)(°)
90
全長(mm)
42
刃数
3
外周刃有無
被削材
一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
工具材種
ハイス
コーティング
TiN
有効刃径(mm)
7
先端径(mm)
1
シャンク径 d(mm)
6.35
トラスココード
409-8528

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト