17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

面取りカッター“ナイスメンG”(チタンコーティング)【1~3個入り】

通常単価(税別)
3,33214,271
税込単価
3,66515,698
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・チタンコーティングにより、耐熱・耐摩耗性に優れ、長寿命です。・ビビリのないなめらかな美しい面...

詳細を確認
  • 用途
    穴面取り / 面取り・横走り
  • カウンターシンク
  • 面取り刃両角(θ) (°)
    90
  • 刃数
    1
  • 外周刃有無
  • 工具材種
    ハイス
  • コーティング
    TiN
  • 特長
    チタンコーティングにより、耐熱・耐摩耗性に優れ、長寿命です。ビビリのないなめらかな美しい面仕上げです。
  • 表面処理
    チタンコーティング
  • 片刃・両刃
    片刃
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 大径(D)(mm)

  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

  • 最小穴面取り径(mm)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 刃数(枚)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最小穴面取り径

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

刃数(枚)

質量

セット入数

(本)

セット刃径

(mm)

最小発注数量
15
6
42
3
単体
138-4309
-
-
-
-
15g
-
-
1個
24
8
65
6
単体
138-4317
-
-
-
-
55g
-
-
1個
34
10
68
10
単体
138-4325
-
-
-
-
110g
-
-
1個
-
-
-
-
3本組セット
138-4333
4989999557039
180.000
高速度鋼(HSS)
1
180g/セット
3
15、24、34
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,332
( 3,665 )
4日目
5,150
( 5,665 )
4日目
8,164
( 8,980 )
1日目
14,271
( 15,698 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタンコーティングにより、耐熱・耐摩耗性に優れ、長寿命です。
・ビビリのないなめらかな美しい面仕上げです。
【用途】
・被削材:アルミ、ステンレス、鉄、樹脂、銅。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面取りカッター“ナイスメンG”(チタンコーティング)のレビュー
4.1平均満足度:4.113件のレビュー
穴加工した鋼材の平研後のエッジ取りに使用
3
満足度:3.0
穴加工した鋼材の平研後のエッジ取りにボール盤に取付使用したが、、材料の硬度にもよると思うが、結構力を入れて押えても糸面取...もっと読む
0人が参考にしています。
穴の面取り
5
満足度:5.0
汎用ボール盤で使っています。 単品で購入でき大きさと価格が手ごろなので購入しました。 ビビりやゆがみはそれほどなく楽に加...もっと読む
0人が参考にしています。
穴あけ後の面取りに使用
4
満足度:4.0
面取りとサラ穴加工に使用していますが、結構早めに切れなくなります。
0人が参考にしています。
C面
4
満足度:4.0
入れ子の裏に 逃がし加工や ミキリ部 関係ない箇所など こちらでCメンつけて 逃がします
0人が参考にしています。
面取り
4
満足度:4.0
入れ子の裏の 面取り加工に使用してます どうしても相手側のポケット部 がピン角にはならないので
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取りカッター“ナイスメンG”(チタンコーティング)
カウンターシンク(チタンコーティング)
CMC MC用面取りカッターG2
無限コーティングC面取りカッター NSCV-M
C面取りカッター NSCV
TAG柄付きアンギュラーカッターG2
メーカートラスコ中山トラスコ中山アサヒ工具日進工具日進工具アサヒ工具
通常価格3,332-4,318 -11,214 -6,872 -6,667 -16,260 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
用途穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り面取り・横走り面取り・横走り-
カウンターシンク-××-
面取り刃両角(θ)(°)9090-4590-
刃数13233-
外周刃有無-

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング