17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テーパピンリーマ

通常単価(税別)
13,899
税込単価
15,289
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・テーパピン穴の仕上げ加工用です。【用途】・被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼...

詳細を確認

型番:

TPR13.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPR13.0の仕様・寸法情報

工具材質
ハイス
刃形状
テーパ
刃径(mm)
13
刃長(mm)
194
全長(mm)
240
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]
シャンク径・MT No
14
コーティング有無・表面処理
ノンコート
刃数
8
底刃(エンド刃)
なし
JANコード
4560118896453
トラスココード
372-8838
被削材詳細
ダイス鋼 適合 / 合金鋼 適合 / 鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
シャンクタイプ
ストレートシャンク
角対辺(mm)
9
質量(g)
270
特長
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
-
-

絞り込み条件

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • 全長(mm)

  • シャンク径・MT No

  • 刃数

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TPR13.0

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃数

JANコード

トラスココード

角対辺

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
13
194
240
14
8
4560118896453
372-8838
9
270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,899
( 15,289 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパピン穴の仕上げ加工用です。
【用途】
・被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパピンリーマの型番TPR13.0のページです。 型番TPR13.0に関する仕様情報を記載しております。
テーパピンリーマのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパピンリーマ
1/10テーパー スパイラルテーパーリーマ荒仕上用 SPTR-RF
モールステーパーリーマ (マシン用)荒仕上用 MTRT-RF
テーパーピンリーマ(ストレート) TPR
モールステーパーリーマ (ハンド用)仕上用 MTR-F
粉末ハイス スパイラルテーパーリーマ HSPTR
メーカーミエラセン栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎栄工舎
通常価格13,89937,760 -16,704 -4,224 -11,392 -37,376 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
工具材質ハイスハイスハイスハイスハイスハイス
刃形状テーパテーパテーパテーパテーパテーパ
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
底刃(エンド刃)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパリーマ・テーパピンリーマカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました