17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マシンリーマ

通常単価(税別)
7,42110,338特別価格
税込単価
8,16311,372特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステ...

詳細を確認
  • 工具材質
    ハイス
  • 刃形状
    ストレート
  • 被削材
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
  • コーティング有無・表面処理
    ノンコート
  • 底刃(エンド刃)
    なし
  • 被削材詳細
    ダイス鋼 適合 / 鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 / 合金鋼 適合
  • シャンクタイプ
    テーパシャンク
  • 特長
    機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • 全長(mm)

  • シャンク径・MT No

  • 刃数

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃数

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
10
70
160
MT1
6
4560118896071
372-8498
100
1個
16
95
215
MT2
8
4560118896132
372-8552
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4217,198
( 7,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,338
( 11,372 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
【用途】
・被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシンリーマのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシンリーマ
LMR ロング刃マシンリーマ
MR マシンリーマ 直刃 テーパーシャンク
ハイス鋼マシンリーマ ストレート刃 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-A
CRM 超硬ストレートリーマ
メーカーミエラセン岡崎精工岡崎精工ミスミ栄工舎オーエスジー
通常価格7,421-18,207 -6,050 -6,130 -23,616 -4,145 -
通常出荷日在庫品1日目2日目〜在庫品1日目〜3日目1日目在庫品1日目〜
工具材質ハイスハイスハイスハイス超硬超硬
刃形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
コーティング有無・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート
底刃(エンド刃)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング