17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

段付ドリル(六角穴付ボルト用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

段付ドリル(六角穴付ボルト用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TSRMM3

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品は六角ボルト沈め用段付ドリル(ストレートシャンク)R型 DCB-SRMです。仕様の違いをご確認ください。

六角穴付ボルト用の段付ドリル。
【特長】
・JIS B 1176ボルト穴および座ぐり穴加工用。
・生産国:日本。
・材質:高速度鋼(HSS)。
【用途】
・被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。

指定中の仕様・寸法情報

小径(ドリル径)(mm)
3.4
大径(ドリル径)(mm)
6.5
ステップ長(mm)
13
溝長(mm)
25
全長(mm)
65
シャンク径、MTNo
6
被削材
ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]
工具材質
ハイス
トラスココード
409-8641
工具材質(詳細)
高速度鋼(HSS)
シャンクタイプ
エンドミルシャンク
特長
六角穴付ボルト用です。JIS B 1176ボルト穴および座ぐり穴加工用です。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト