17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 主軸・シャンク番号

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RFシリーズRF型タッパー

RFシリーズRF型タッパー
通常単価(税別)
62,638
税込単価
68,902
通常出荷日:6日目

【特長】・ラジアルフロートタッパー。・アルミダイキャストの鋳抜き下穴に直接タップ加工が可能。・リーマホ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番主軸・シャンク形状主軸・シャンク種類主軸・シャンク番号ホルダ長さ
BT30-RF306BTBT3075.0mm
BT30-RF414BTBT30112.0mm
BT50RF306BTBT50105.0mm
BT30RF103BTBT3075.0mm
BT50RF414BTBT50115.0mm
BT40RF306BTBT4090.0mm

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

ホルダ長さ

(mm)

重量

(g)

C1

(mm)

C2

(mm)

L1

(mm)

能力範囲

F

(mm)

最小発注数量
30
75
600
40
16
48
M3~M6
半径0.8
1個
30
112
1110
51
28
70
M4~M14
半径1.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,638
( 68,902 )
6日目
62,638
( 68,902 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラジアルフロートタッパー。
・アルミダイキャストの鋳抜き下穴に直接タップ加工が可能。
・リーマホルダとしても使用可能。
・芯ズレ吸収が滑らかで垂直なネジ加工が可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RFシリーズRF型タッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RFシリーズRF型タッパー
CAシリーズECP型タッパー
SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)
SKB型タッパー
HA-M型タッパー
HA-M-OHC型タッパー
メーカーカトウ工機カトウ工機カトウ工機カトウ工機カトウ工機カトウ工機
通常価格62,63830,434 -62,638 -19,527 -31,663 -32,190 -
通常出荷日6日目6日目4日目〜6日目4日目〜4日目
主軸・シャンク形状BTBTBTBTBTBT
主軸・シャンク種類BTBTBTBTBTBT
特長ラジアルフロートタッパー アルミダイキャストの鋳抜き下穴に直接タップ加工が可能 リーマホルダとしても使用可能 芯ズレ吸収が滑らかで垂直なネジ加工が可能 旋盤加工にも使用可能同期ズレの不安を解消 細身のペンシルタイプ 機能をテンションのみに限定(浅ネジ防止) TCA-S型コレットとの組み合わせにより、従来のSA-Ⅲ型タッパーとの長さが同じになる為、プログラムを変更せず置換え可能 難削材加工でもテンションによりムシレなどを防止「カトウタッパー」のベストセラー ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(プログラムはP08参照) 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適 使用条件によりバネカ・伸縮量などの仕様変更が可能(下記表参照) 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現同期精度の高い加工機向け センタークーラントスルーに対応 高速タッピングに最適 短身により工作範囲が拡大 センタースルー5MPa高圧クーラント対応(P18 TCA-HP-SB)同期制御加工機向け 高速タッピングに対応 短身により工作範囲が拡大 スプリングコレットと比較してタップの取付け・取外しがワンタッチ(図-1参照) タップ交換後のツール長の再測定は不必要(図-3参照)センタークーラントスルー対応のHA-M型 特徴・仕様はHA-M型に準じます 特別注文品でフランジスルーオイルホール仕様(-OHF)も製作可能 スプリングコレットと比較してタップの取付け・取外しがワンタッチ タップ交換後のツール長の再測定は不必要 TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様 TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能 ミスト仕様にも対応可能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング