17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CAシリーズECP型タッパー

  • 主軸・シャンク形状
    BT
  • 主軸・シャンク種類
    BT
  • 特長
    同期ズレの不安を解消 細身のペンシルタイプ 機能をテンションのみに限定(浅ネジ防止) TCA-S型コレットとの組み合わせにより、従来のSA-Ⅲ型タッパーとの長さが同じになる為、プログラムを変更せず置換え可能 難削材加工でもテンションによりムシレなどを防止
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 主軸・シャンク番号

  • ホルダ長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

ホルダ長さ

(mm)

重量

(g)

C1

(mm)

F2

(mm)

L1

(mm)

能力範囲

G1

(mm)

最小発注数量
40
195
2060
50
15
140
M10~M24
M10 P1.0
1個
40
150
1450
35
10
117
M4~M12
M8 P1.0
1個
50
195
4520
50
15
140
M10~M24
M10 P1.0
1個
50
150
4000
35
10
117
M4~M12
M8 P1.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,483
( 40,131 )
6日目
30,434
( 33,477 )
6日目
42,438
( 46,682 )
6日目
36,483
( 40,131 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同期ズレの不安を解消
・細身のペンシルタイプ
・機能をテンションのみに限定(浅ネジ防止)
・TCA-S型コレットとの組み合わせにより、従来のSA-III型タッパーとの長さが同じになる為、プログラムを変更せず置換え可能
・難削材加工でもテンションによりムシレなどを防止

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CAシリーズECP型タッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CAシリーズECP型タッパー
SAシリーズBT-SA-III型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)
SKB型タッパー
HA-M型タッパー
HA-M-OHC型タッパー
BT-SA-IIS型タッパー(ボトルグリップテーパシャンク)
メーカーカトウ工機カトウ工機カトウ工機カトウ工機カトウ工機カトウ工機
通常価格30,434-62,638 -19,527 -31,663 -32,190 -76,913 -
通常出荷日6日目4日目〜6日目4日目〜4日目6日目
主軸・シャンク形状BTBTBTBTBTBT
主軸・シャンク種類BTBTBTBTBTBT
特長同期ズレの不安を解消 細身のペンシルタイプ 機能をテンションのみに限定(浅ネジ防止) TCA-S型コレットとの組み合わせにより、従来のSA-Ⅲ型タッパーとの長さが同じになる為、プログラムを変更せず置換え可能 難削材加工でもテンションによりムシレなどを防止「カトウタッパー」のベストセラー ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ(プログラムはP08参照) 機械・ワーク・切削条件を選ばないタッパー 試作・単品・金型などの高価なワーク加工に最適 使用条件によりバネカ・伸縮量などの仕様変更が可能(下記表参照) 伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現同期精度の高い加工機向け センタークーラントスルーに対応 高速タッピングに最適 短身により工作範囲が拡大 センタースルー5MPa高圧クーラント対応(P18 TCA-HP-SB)同期制御加工機向け 高速タッピングに対応 短身により工作範囲が拡大 スプリングコレットと比較してタップの取付け・取外しがワンタッチ(図-1参照) タップ交換後のツール長の再測定は不必要(図-3参照)センタークーラントスルー対応のHA-M型 特徴・仕様はHA-M型に準じます 特別注文品でフランジスルーオイルホール仕様(-OHF)も製作可能 スプリングコレットと比較してタップの取付け・取外しがワンタッチ タップ交換後のツール長の再測定は不必要 TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様 TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能 ミスト仕様にも対応可能マシニング用タッパーで世界最短設計 超短身に設計なので五面加工機、ターニングセンターなど狭い作業空間に最適 伸縮装置が送り誤差吸収
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト