17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

SEC-スミデュアルミルDGC型用インサート ONMT

通常単価(税別)
1,2651,390
税込単価
1,3921,529
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・形状の異なる2種類のインサートをデュアルに使い分けるボディ用のインサートです【材種特長】・A...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • キャッチコピー以外の材種特長につきましてはメーカーサイトをご覧ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

ACU2500の特長
XCU2500/XCK2000の特長
  • 耐摩耗性、耐チッピング性に優れる新コーティング「Absotech(アブソテック)」を適用。
  • 耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材の採用により様々な被削材で安定長寿命を実現。ミリング加工の第一推奨材種。
  • 従来CVDコーティングの耐摩耗性とPVDコーティングに匹敵する耐欠損性を兼備した革新コーティング「Absotech X (アブソテック エックス)」を適用。
  • 鋼、鋳鉄、スアンレス鋼の加工で圧倒的な長寿命を実現。
SEC-スミデュアルミルDGC型用 ONMT PVD特長

適用材種 : ACU2500, ACP3000, ACK3000

SEC-スミデュアルミルDGC型用 ONMT CVD特長

適用材種 : XCU2500, XCK2000

外形図

使用方法・使用事例

使用事例

SEC-スミデュアルミルDGC型用 ONMT 使用事例加工部品/被削材機械部品/鋳鋼
工具型式DGC型従来品
ボディDGCM13125R(φ125)φ125
インサートONMT05T6ANER-G(16コーナー)両面仕様(8コーナー)
刃数88
インサート材種ACP200PVD材種
切削条件切削速度(m/min)160160
一刃当たりの送り量(mm/t)0.290.29
送り量(mm/min)945945
軸方向切込み(mm)2.52.5
Dry/WetDryDry
コーナー数2倍で工具コストを低減。

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-スミデュアルミルDGC型用 ONMT 推奨切削条件表

ご注意

上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

選定サポート情報

SEC-スミデュアルミルDGC型用 ONMT 選定サポート情報

適用領域

SEC-スミデュアルミルDGC型用 ONMT 適用領域

ブレーカ選択ガイド

SEC-スミデュアルミルDGC型用 ONMT ブレーカ選択ガイド

※ 8コーナーインサートとの併用のみ可能

型番リスト

表示件数

被削材

材種

材種型番

適応加工

ブレーカ有無

最小発注数量
鋳鉄
CVDコーティング
ACK200
高速・軽切削/中切削
有(G型)
10個
鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削
有(G型)
10個
CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削
有(G型)
10個
鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
有(G型)
10個
鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
中切削/粗切削
有(G型)
10個
ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
ACS2500
高速・軽切削/中切削
有(G型)
10個
ステンレス鋼 / 難削材
PVDコーティング
ACS3000
中切削/粗切削
有(G型)
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
有(G型)
10個
鋳鉄
CVDコーティング
ACK200
高速・軽切削/中切削
有(L型)
10個
鋳鉄
PVDコーティング
ACK300
粗切削
有(L型)
10個
CVDコーティング
ACP100
高速・軽切削
有(L型)
10個
鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP200
中切削/粗切削
有(L型)
10個
鋼 / ステンレス鋼
PVDコーティング
ACP300
中切削/粗切削
有(L型)
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
PVDコーティング
ACU2500
高速・軽切削/中切削/粗切削
有(L型)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,390
( 1,529 )
2日目
1,390
( 1,529 )
2日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目
1,265
( 1,392 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状の異なる2種類のインサートをデュアルに使い分けるボディ用のインサートです
【材種特長】
・ACU2500は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工に対応する汎用材種、耐摩耗性、耐チッピング性に優れるコーティングと耐摩耗性、耐欠損性に優れる超硬母材を採用、様々な被削材種で安定長寿命を実現
・XCK2000は鋳鉄の高速加工用、高硬度な超硬母材と耐摩耗性と耐欠損性を両立したコーティングにより中速~高速加工で圧倒的な長寿命を実現
・XCU2500は鋼・鋳鉄・ステンレス鋼など様々な被削材で、切削速度によらず抜群の性能を発揮します
【用途】
・汎用高能率正面フライスカッタ用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • キャッチコピー以外の材種特長につきましてはメーカーサイトをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-スミデュアルミルDGC型用インサート ONMTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-スミデュアルミルDGC型用インサート ONMT
SEC-スミデュアルミルDGC型用 XNEU
SEC-スミデュアルミル DFC型インサート
SEC-スミデュアルミル TGC13000型用インサート
SEC-エースミルCPG型用 TPCH-L
SEC-エースミルDPG型用 DPW-L
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,265-1,9181,140 -2,363 -9381,757
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
形状(型番頭文字)O(正八角形)その他その他その他T(正三角形)その他
逃げ角N(0°)N(0°)N(0°)その他P(11°)P(11°)
利用可能コーナー数その他その他643その他
厚さ(mm)6-6.17.2--
適用カッタDGC13000R(S)型、DGCM13000R(S)型、DGCF13000R(S)型、DGC13000EW型DGC13000EW型、DGC13000R(S)型、DGCM13000R(S)型、DGCF13000R(S)型DFC09000R(S)型、DFCM09000R(S)型、DFCF09000R(S)型、DFC(M)09000E型TGC13000型CPG4000型DPG4000型/DPGF4000型

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング