17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ポリクリックシリーズ 集塵シャンク

通常単価(税別)
85311,647
税込単価
93812,812
通常出荷日:1日目~10日目

【製品仕様】・ポリクリックシリーズ 集塵シャンクです。・集塵カバーで天井への穴あけも苦になりません。

詳細を確認
  • 集塵機を使用されない場合は、集塵ホルダーが共回りする場合がありますので、集塵ホルダーを固定する等の対策を行って下さい。(集塵ホルダーが共回りすると吸い込み口のゴム栓が外れる場合があり危険です。)
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

トラスココード

品名

適合材

商品タイプ詳細

仕様

最小発注数量
-
811-4102
集塵ホースアダプター
ホース穴径Φ30~Φ38対応
集塵シャンクオプション
S・Lシャンク共通
1個
シャンク部
811-4111
集塵Sシャンク
Φ49以下
-
集塵ホースアダプター・ゴム栓付属
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
853
( 938 )
1日目
11,647
( 12,812 )
10日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ポリクリックシリーズ 集塵シャンクです。
・集塵カバーで天井への穴あけも苦になりません。

ご注意

  • 集塵機を使用されない場合は、集塵ホルダーが共回りする場合がありますので、集塵ホルダーを固定する等の対策を行って下さい。(集塵ホルダーが共回りすると吸い込み口のゴム栓が外れる場合があり危険です。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリクリックシリーズ 集塵シャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリクリックシリーズ 集塵シャンク
ポリクリックシリーズ 共通シャンク
ポリクリックシリーズ ホールソー378
ポリクリックシリーズ 木(コン)ポジットコアドリル
ポリクリックシリーズ 乾式 ドライモンドコアドリル 本体/センターピン
ポリクリックシャンク SDSplusシャンク
メーカーミヤナガミヤナガミヤナガミヤナガミヤナガボッシュ
通常価格853-4,533 -15,3184,796 -5,066 -5,369 -
通常出荷日1日目〜1日目10日目3日目〜1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト