17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(MAX)(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • J(W×D)(mm)

  • K(mm)

    ~mm
  • L(M寸法)

  • Mass(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 11日以内

精密ステンレスバイス DS80/150

精密ステンレスバイス DS80/150
通常単価(税別)
125,258316,331
税込単価
137,784347,964
通常出荷日:8日目~11日目

高精度の切削・研削・放電加工など幅広くご活用いただけるレンチ締めタイプのバイスです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

精密ステンレスバイス DS80/150:関連画像

型番リスト

表示件数
型番

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G(MAX)

(mm)

H

(mm)

J(W×D)

(mm)

K

(mm)

L(M寸法)

M

(mm)

Mass(kg)

最小発注数量
170
70
62
30
32
40
80
50
7×6
8
M6
6(90°)
3.3
1個
285
120
90
40
50
60
150
75
12×7
14
M10
8(90°)
14.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,258
( 137,784 )
11日目
316,331
( 347,964 )
8日目

詳細情報

基本情報

高精度の切削・研削・放電加工など幅広くご活用いただけるレンチ締めタイプのバイスです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ステンレスバイス DS80/150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ステンレスバイス DS80/150
精密ステンレスバイス DN80-1/80-2
精密バイス MP80
精密バイス HG80
精密バイス WS80
精密バイス WP80
メーカー日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン
通常価格125,258-149,314155,506228,000109,608139,000
通常出荷日8日目〜8日目39日目39日目16日目39日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
IM6M6M6M6M6M6
材質特殊ステンレス鋼特殊ステンレス鋼SKS材SKS材SKS材SKS材
焼入硬度HRC57~60°HRC57~60°HRC60°HRC60°HRC60°HRC60°
平行度0.002/100mm以内0.002/100mm以内0.002/100mm以内100mmにつき0.002mm以内0.002/100mm以内0.002/100mm以内
よく一緒に購入される商品

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング