ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

精密ステンレスバイス DS20-1/20-2

精密ステンレスバイス DS20-1/20-2 DS20-2
通常単価(税別)
66,017
税込単価
72,619
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

大型サイズのバイスで、高精度を要求されるNC・MCによる切削・研削・タッピング等幅広くご活用いただけま...

詳細を確認

型番:

DS20-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS20-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
A(mm)
65
B(mm)
25
C(mm)
28
D(mm)
10
E(mm)
18
F(mm)
20
G(MAX)(mm)
20
H(mm)
25
I
M4
J(W×D)(mm)
7.5
K(mm)
50
L(mm)
6
M(mm)
16
N(mm)
4(90°)
O(mm)
20
P
M4
Q(mm)
1.5
R(mm)
1.5
Mass(kg)
0.25
材質
特殊ステンレス鋼
焼入硬度
HRC57
平行度
0.002/100mm以内
直角度
0.002/100mm以内

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

精密ステンレスバイス DS20-1/20-2 外観

DS20-2型は口金段付き仕様です。

本体精度

材質硬度平行度直角度
特殊ステンレス鋼HRC57°0.002mm/100mm以内0.002mm/100mm以内

外形図

精密ステンレスバイス DS20-1/20-2 外形図

性能・試験情報

締付力

精密ステンレスバイス DS20-1/20-2 性能試験情報

型番リスト

表示件数
型番
DS20-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,017
( 72,619 )
1日目

詳細情報

基本情報

大型サイズのバイスで、高精度を要求されるNC・MCによる切削・研削・タッピング等幅広くご活用いただけます。
【特長】
・微小・微細ワークに適したレンチ締めタイプのコンパクトサイズの精密バイスです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ステンレスバイス DS20-1/20-2の型番DS20-2のページです。 型番DS20-2に関する仕様情報を記載しております。
精密ステンレスバイス DS20-1/20-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ステンレスバイス DS20-1/20-2
精密ステンレスバイス DN20
精密ステンレスバイス DS80/150
精密ステンレスバイス DM30-1/30-2
精密ステンレスバイス DN80-1/80-2
精密ステンレスバイス PMV15
メーカー日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン
通常価格66,01792,000125,258 -114,881 -149,31481,133
通常出荷日1日目16日目8日目〜8日目8日目39日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
A(mm)6575-12017050
B(mm)2525-607021
C(mm)2828-506223.5
D(mm)1013-25308.5
よく一緒に購入される商品

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング