ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

精密ステンレスバイス DN80-1/80-2

精密ステンレスバイス DN80-1/80-2 DN80-1
通常単価(税別)
149,314
税込単価
164,245
通常出荷日:8日目

NC・MCによる高精度な切削・研削・タッピング加工などに幅広くご活用いただけるハンドル開閉式精密バイス...

詳細を確認
  • DN80-2はハンドル着脱タイプです。

型番:

DN80-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DN80-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
A(mm)
170
B(mm)
70
C(mm)
62
D(mm)
30
E(mm)
32
F(mm)
40
G(MAX)(mm)
80
H(mm)
48
I
M6
J(W×D)(mm)
7×6
K(mm)
8
L(mm)
145
M(mm)
6(90°)
Mass(kg)
4.2
材質
特殊ステンレス鋼
焼入硬度
HRC57~60°
平行度
0.002/100mm以内
直角度
0.005/100mm以内
-
-

商品情報

精密ステンレスバイス DN80-1/80-2:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
DN80-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,314
( 164,245 )
8日目

詳細情報

基本情報

NC・MCによる高精度な切削・研削・タッピング加工などに幅広くご活用いただけるハンドル開閉式精密バイスです。

ご注意

  • DN80-2はハンドル着脱タイプです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ステンレスバイス DN80-1/80-2の型番DN80-1のページです。 型番DN80-1に関する仕様情報を記載しております。
精密ステンレスバイス DN80-1/80-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ステンレスバイス DN80-1/80-2
精密ステンレスバイス DS80/150
精密バイス MP80
精密ステンレスバイス DN20
精密バイス HG80
精密バイス WP80
メーカー日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン
通常価格149,314125,258 -155,50692,000228,000139,000
通常出荷日8日目8日目〜39日目16日目39日目39日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
A(mm)170-18575172160
B(mm)70-70257070
C(mm)62-65287062
D(mm)30-30133030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング