ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

精密サインバイス VC100

通常単価(税別)
296,159
税込単価
325,775
通常出荷日:11日目

研削加工時に砥石との干渉を防止するため、クランプハンドルの位置が加工物の下にくる構造になっています。

型番:

VC100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VC100の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
A(mm)
130
B(mm)
70
C(mm)
93
D(mm)
30
E(mm)
63
F(mm)
33
G(mm)
50
H(mm)
45
I
M6
J(mm)
62
K(mm)
6(90°)
L(ローラー間ピッチ)(mm)
100
Mass(kg)
4.5
Max angle
46°
材質
SKS材
焼入硬度
HRC60°
平行度
100mmにつき0.002mm以内
直角度
100mmにつき0.005mm以内
角度誤差
15秒以内

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

研削加工時に砥石との干渉を防止するため、クランプハンドルの位置が加工物の下にくる構造になっています。

  • 口開き(mm):50
  • 口幅(mm):70
  • 口金高さ(mm):30
精密サインバイス VC100 特長1

本体精度

材質硬度平行度直角度角度誤差
SKSHRC60°0.002mm/100mm以内0.005mm/100mm以内15秒以内

外形図

精密サインバイス VC100 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

サイン表の見方

<角度とブロックゲージ寸法の選び方>

【サインバイス型式 V100の場合】

V100のサインバーピッチ寸法は100mmですのでサイン数表の100mmの列を参照します。
注)サインバーピッチ150mmの場合は、500mm欄と100mm欄の数値を足してください。

■設定例(サインピッチ100mm)
24°15’の角度設定をする場合
(1)サイン数表の100mmの欄を参照
(2)24°15’の数値参照
(3)表記寸法のブロックゲージを用意しバイス傾斜部に挟み込みます。
(4)クランプハンドルでブロックゲージをしっかり固定します。

サイン数表

精密サインバイス VC100 サイン数表

サイン機構を使用した製品には、サイン数表が付属しております。

精密サインバイス VC100 サイン表の見方
 

角度が小さくブロックゲージが1mm以下の場合

<角度とブロックゲージ寸法の選び方>

プレートは図1のようにA面よりB面に1mm段差をつけておりますので、角度が小さくブロックゲージが1mm以下の場合、この段差を利用してクランプします。

【サインバイス型式 V100の場合】

■設定例(サインピッチ100mm)
0°03’の角度設定をする場合
(1)サイン数表の100mmの欄を参照
(2)0°03’の数値参照
(3)ブロックゲージ寸法は0.08727mmですので、この数値に1mmを足した1.08727mmのブロックゲージをB面とブロックバーの間にクランプしてください。
(4)クランプハンドルでブロックゲージをしっかり固定します。
精密サインバイス VC100 サイン数表2

サイン数表

精密サインバイス VC100 サイン表の見方2

型番リスト

表示件数
型番
VC100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
296,159
( 325,775 )
11日目

詳細情報

基本情報

研削加工時に砥石との干渉を防止するため、クランプハンドルの位置が加工物の下にくる構造になっています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密サインバイス VC100の型番VC100のページです。 型番VC100に関する仕様情報を記載しております。
精密サインバイス VC100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密サインバイス VC100
精密サインバイス L50
ロック・マグネット付サインバー LSBM100
精密バイス MP30
精密バイス MP80
精密バイス WS80
メーカー日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン
通常価格296,159260,468164,481106,875155,506107,830
通常出荷日11日目6日目39日目39日目39日目16日目
商品タイプ本体本体パーツ本体本体本体
A(mm)13016025120185160
B(mm)7075130607070
C(mm)939365556562
D(mm)3030100253030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト