17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が21型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

標準ボールエンドミル 4枚刃

通常単価(税別)
7,30454,220
税込単価
8,03459,642
通常出荷日:1日目

4枚刃のボールエンドミル、ABES-4シリーズ。 【特長】 ・荒加工から仕上げ加工まで適応できる万能タ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

4枚刃 ボールエンドミル ABES-4の特長

寸法図

寸法図

 

単位:mm

 

型番
CODE NUMBER
R
φD
刃長
l
全長
L
シャンク
d
ABES-401000.513404
ABES-401500.751.55404
ABES-40200126404
ABES-402501.252.58404
ABES-403001.538454
ABES-403501.753.510454
ABES-404002412456
ABES-404502.254.512456
ABES-405002.5515606
ABES-405502.755.515606
ABES-406003615606
ABES-407003.5720608
ABES-408004820608
ABES-409004.59207010
ABES-41000510257010
ABES-411005.511257512
ABES-41200612257512
ABES-41400714309016
ABES-41600816309016
ABES-418009184010520
ABES-4200010204010520

切削条件

被削材
Work Materials
炭素鋼 SS材 50C
Carbon Steel
合金鋼 SCM SKD
Alloy Steel
調質鋼 NAK
Hardened Steel
アルミ合金
Aluminium Alloy
銅合金
Cupper Alloy
樹脂
Resin
R
Radius
刃径
Diameter
回転数
Speed
(RPM)
送り
Feed
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
送り
Feed
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
送り
Feed
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
送り
Feed
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
送り
Feed
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
送り
Feed
(mm/min)
R0.5119,00040016,50033014,30026018,00060015,00050017,000500
R129,5004008,3003307,10026012,70060011,00050012,000500
R1.536,4004005,3003304,2002608,5006007,4005008,000500
R244,8004004,2003303,6002606,4006005,6005005,800500
R2.553,8004003,2003302,5002605,1006004,6005004,800500
R363,1004002,7003302,3002604,2006003,7005004,000500
R482,4004002,1003301,8002603,2006002,8005003,000500
R5101,9004001,7003301,4002602,5006002,2005002,400500
R6121,6004001,4003301,2002602,1006001,9005002,000500
ABES-4側面加工

ABES-4側面加工

 

注意

 

  1. 1.機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
  2. 2.チャッキング時のエンドミルの振れ精度は0.01mm以下に抑えて下さい。
  3. 3.ご使用の機械の最高回転数が上記切削条件に達しない場合は、なるべく安定領域での高い回転数で使用し、送り速度を調整して下さい。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
標準ボールエンドミル 4枚刃 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
3
0.5
4
40
1個
1.5
5
0.75
4
40
1個
2
6
1
4
40
1個
2.5
8
1.25
4
40
1個
3
8
1.5
4
45
1個
3.5
10
1.75
4
45
1個
4
12
2
6
45
1個
4.5
12
2.25
6
45
1個
5
15
2.5
6
60
1個
5.5
15
2.75
6
60
1個
6
15
3
6
60
1個
7
20
3.5
8
60
1個
8
20
4
8
60
1個
9
20
4.5
10
70
1個
10
25
5
10
70
1個
11
25
5.5
12
75
1個
12
25
6
12
75
1個
14
30
7
16
90
1個
16
30
8
16
90
1個
18
40
9
20
105
1個
20
40
10
20
105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,110
( 10,021 )
1日目
9,110
( 10,021 )
1日目
7,304
( 8,034 )
1日目
7,637
( 8,401 )
1日目
7,637
( 8,401 )
1日目
7,920
( 8,712 )
1日目
7,920
( 8,712 )
1日目
8,963
( 9,859 )
1日目
8,963
( 9,859 )
1日目
8,607
( 9,468 )
1日目
8,607
( 9,468 )
1日目
9,948
( 10,943 )
1日目
11,230
( 12,353 )
1日目
13,462
( 14,808 )
1日目
15,634
( 17,197 )
1日目
17,053
( 18,758 )
1日目
18,383
( 20,221 )
1日目
34,264
( 37,690 )
1日目
40,119
( 44,131 )
1日目
49,575
( 54,533 )
1日目
54,220
( 59,642 )
1日目

詳細情報

基本情報

4枚刃のボールエンドミル、ABES-4シリーズ。
【特長】
・荒加工から仕上げ加工まで適応できる万能タイプ。
【用途】
・一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準ボールエンドミル 4枚刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準ボールエンドミル 4枚刃
超硬ボールエンドミル 4枚刃 GM-4B
超硬4枚刃 球形ボールエンドミル QB4
エポックシュリンクマスターボール 標準規格品 ESHB2□□□-N-TH
エポックスーパーハードボール 首下長1.5Dcタイプ 標準規格品 EPSM4□□□-N-TH
2/4枚刃ボールエンドミル SBB-S
メーカーサイトウ製作所(ATOM・アトム)株洲工具インプラスMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)タンガロイ
通常価格7,304-2,702 -9,280 -8,466 -8,481 -4,020 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜2日目2日目2日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
コーティングノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング