17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が53型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

4枚刃 スクエアエンドミル AES-4

通常単価(税別)
5,34912,975特別価格
税込単価
5,88414,273特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能なスクエアエンドミル。【特長】・高剛性4枚刃で溝加工から側面...

詳細を確認
未確定:候補が53型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

4枚刃スクエアエンドミルの特長

寸法

寸法図

寸法図

単位:mm

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
シャンク
d
AES-4010013404
AES-401101.13404
AES-401201.23404
AES-401301.33404
AES-401401.43404
AES-401501.55404
AES-401601.65404
AES-401701.75404
AES-401801.85404
AES-401901.95404
AES-4020026404
AES-402102.16404
AES-402202.26404
AES-402302.36404
AES-402402.46404
AES-402502.58404
AES-402602.68404
AES-402702.78404
AES-402802.88404
AES-402902.98404
AES-4030038454
AES-403103.18454
AES-403203.28454
AES-403303.38454
AES-403403.48454
AES-403503.510454
AES-403603.610454

単位:mm

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
シャンク
d
AES-403703.710454
AES-403803.810454
AES-403903.910454
AES-40400412456

AES-4切り込み量

側面加工

側面加工

溝加工

溝加工

AES-4 4枚刃スクエアエンドミル切削条件

被削材
Work Materials
炭素鋼 SS材 S50C
Carbon Steel
合金鋼 SCM SK材
Alloy Steel
調質鋼 NAK
Prehardened Steel
刃径
Diameter
回転数
Speed
(RPM)
側面
SideMilling
(mm/min)

Slotting
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
側面
SideMilling
(mm/min)

Slotting
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
側面
SideMilling
(mm/min)

Slotting
(mm/min)
112,700200809,600130558,00011045
1.58,500200806,400130555,30011045
26,400230904,800150604,00012050
2.55,100230903,800150603,20012050
34,2002401003,200160702,70014060
43,2002401002,400160702,00014060
52,5002401101,900190701,60015070
62,1002401101,600190701,30015070
81,6002401101,200190701,00015070
101,3002401101,0001907080015070
121,1002401108001907070015070
被削材
Work Materials
アルミ合金
Aluminium Alloy
銅合金
Cupper Alloy
樹脂
Resin
刃径
Diameter
回転数
Speed
(RPM)
側面
SideMilling
(mm/min)

Slotting
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
側面
SideMilling
(mm/min)

Slotting
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
側面
SideMilling
(mm/min)

Slotting
(mm/min)
117,50038024014,30029012015,900320140
1.511,7003802409,60029012010,600320140
28,8004502907,2003401508,000380180
2.57,0004502905,7003401506,400380180
35,8005003204,8003801705,300420200
44,4005003203,6003801704,000420200
53,5005403502,9004101803,200450210
62,9005403502,4004101802,700450210
82,2005403501,8004101802,000450210
101,8005403501,4004101801,600450210
121,5005403501,2004101801,300450210

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4枚刃 スクエアエンドミル AES-4 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
3
4
40
1個
1.1
3
4
40
1個
1.2
3
4
40
1個
1.3
3
4
40
1個
1.4
3
4
40
1個
1.5
5
4
40
1個
1.6
5
4
40
1個
1.7
5
4
40
1個
1.8
5
4
40
1個
1.9
5
4
40
1個
2
6
4
40
1個
2.1
6
4
40
1個
2.2
6
4
40
1個
2.3
6
4
40
1個
2.4
6
4
40
1個
2.5
8
4
40
1個
2.6
8
4
40
1個
2.7
8
4
40
1個
2.8
8
4
40
1個
2.9
8
4
40
1個
3
8
4
45
1個
3.1
8
4
45
1個
3.2
8
4
45
1個
3.3
8
4
45
1個
3.4
8
4
45
1個
3.5
10
4
45
1個
3.6
10
4
45
1個
3.7
10
4
45
1個
3.8
10
4
45
1個
3.9
10
4
45
1個
4
12
6
45
1個
4.1
12
6
45
1個
4.2
12
6
45
1個
4.3
12
6
45
1個
4.4
12
6
45
1個
4.5
12
6
45
1個
4.6
12
6
45
1個
4.7
12
6
45
1個
4.8
12
6
45
1個
4.9
12
6
45
1個
5
15
6
60
1個
5.5
15
6
60
1個
6
15
6
60
1個
6.5
15
6
60
1個
7
20
8
60
1個
7.5
20
8
60
1個
8
20
8
60
1個
8.5
20
8
60
1個
9
20
10
70
1個
9.5
20
10
70
1個
10
25
10
70
1個
11
25
12
75
1個
12
25
12
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3266,136
( 6,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,950
( 7,645 )
1日目
6,950
( 7,645 )
1日目
6,950
( 7,645 )
1日目
6,950
( 7,645 )
1日目
6,326
( 6,959 )
1日目
6,950
( 7,645 )
1日目
6,950
( 7,645 )
1日目
6,950
( 7,645 )
1日目
6,950
( 7,645 )
1日目
5,651
( 6,216 )
1日目
6,225
( 6,848 )
1日目
6,225
( 6,848 )
1日目
6,225
( 6,848 )
1日目
6,225
( 6,848 )
1日目
5,601
( 6,161 )
1日目
5,884
( 6,472 )
1日目
5,884
( 6,472 )
1日目
5,884
( 6,472 )
1日目
5,884
( 6,472 )
1日目
5,349
( 5,884 )
1日目
5,884
( 6,472 )
1日目
5,884
( 6,472 )
1日目
5,884
( 6,472 )
1日目
5,884
( 6,472 )
1日目
5,349
( 5,884 )
1日目
6,967
( 7,664 )
1日目
6,967
( 7,664 )
1日目
6,967
( 7,664 )
1日目
6,967
( 7,664 )
1日目
6,326
( 6,959 )
1日目
6,967
( 7,664 )
1日目
6,967
( 7,664 )
1日目
6,967
( 7,664 )
1日目
6,967
( 7,664 )
1日目
6,326
( 6,959 )
1日目
7,760
( 8,536 )
1日目
7,760
( 8,536 )
1日目
7,760
( 8,536 )
1日目
7,760
( 8,536 )
1日目
7,051
( 7,756 )
1日目
7,051
( 7,756 )
1日目
7,692
( 8,461 )
1日目
7,692
( 8,461 )
1日目
9,143
( 10,057 )
1日目
9,143
( 10,057 )
1日目
7,830
( 8,613 )
1日目
7,830
( 8,613 )
1日目
9,737
( 10,711 )
1日目
9,737
( 10,711 )
1日目
10,962
( 12,058 )
1日目
11,711
( 12,882 )
1日目
12,975
( 14,273 )
1日目

詳細情報

基本情報

一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能なスクエアエンドミル。
【特長】
・高剛性4枚刃で溝加工から側面加工まで対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃 スクエアエンドミル AES-4のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
樹脂加工で使用
3
満足度:3.0
いつもはユニオンツールの商品を使うことが多いのですが、今回は切削条件等が合っていたので、たまたま見つけてこの商品を購入し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4枚刃 スクエアエンドミル AES-4
2枚刃スクエアエンドミル AES-2
SED4 スクエアエンドミル 4枚刃ノンコート
SED4A スクエアエンドミル 4枚刃OKコート
超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/4枚刃//ロングタイプ
4枚刃スクエアエンドミル ねじれ角45° SBS4B-G
メーカーサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)岡崎精工岡崎精工ミスミタンガロイ
通常価格5,349-5,129 -3,145 -3,955 -4,940 -3,650 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面平面 / 側面平面 / 側面平面 / 側面平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
コーティングノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング