17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

微小径ボールエンドミル 2枚刃

通常単価(税別)
5,92412,766特別価格
税込単価
6,51614,043特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

微小径ボールエンドミル、AMBESシリーズ。 【特長】 ・切れ刃の面粗度の良さが高品位な仕上げ面を実現...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

微小径ボールエンドミル AMBES-2の特長

寸法図

寸法図

型番
CODE NUMBER
R
φD
刃長
l
全長
L
シャンク
d
AMBES-200100.050.10.2403
AMBES-200150.0750.150.3403
AMBES-200200.10.20.4403
AMBES-200250.1250.250.5403
AMBES-200300.150.31403
AMBES-200350.1750.351403
AMBES-200400.20.41403
AMBES-200450.2250.451403
AMBES-200500.250.51403
AMBES-200550.2750.551403
AMBES-200600.30.62403
AMBES-200650.3250.652403
AMBES-200700.350.72403
AMBES-200750.3750.752403
AMBES-200800.40.82.5403
AMBES-200850.4250.852.5403
AMBES-200900.450.92.5403
AMBES-200950.4750.952.5403

超硬エンドミル切削条件

被削材
Work Materials
炭素鋼 SS材 50C
Carbon Steel
合金鋼 SCM SKD
Alloy Steel
調質鋼 NAK
Hardened Steel
アルミ合金
Aluminium Alloy

Radius
刃径
Diameter
回転数
Speed
(RPM)
送り
Feed
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
送り
Feed
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
送り
Feed
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
送り
Feed
(mm/min)
R0.1~R0.20.2~0.422,00022020,00016017,00010030,000350
R0.3~R0.40.6~0.820,00030018,00025015,50017028,000500
R0.5119,00040016,50033014,30026025,000600
R0.81.612,00040010,4003309,00026015,900600
R129,5004008,3003307,10026012,700600
R244,8004004,2003303,6002606,400600
R363,1004002,7003302,3002604,200600
R482,4004002,1003301,8002603,200600
R5101,9004001,7003301,4002602,500600
R6121,6004001,4003301,2002602,100600
R7141,4004001,2003301,1002601,800600
R8161,2004001,0003309002601,600600
R9181,0004009003308002601,400600
R10209504008003307002601,300600
被削材
Work Materials
銅合金
Cupper Alloy
樹脂
Resin

Radius
刃径
Diameter
回転数
Speed
(RPM)
送り
Feed
(mm/min)
回転数
Speed
(RPM)
送り
Feed
(mm/min)
R0.1~R0.20.2~0.426,00030027,000300
R0.3~R0.40.6~0.824,00040025,000400
R0.5122,50050021,000500
R0.81.613,90050014,900500
R1211,10050011,900500
R245,6005006,000500
R363,7005004,000500
R482,8005003,000500
R5102,2005002,400500
R6121,9005002,000500
R7141,6005001,700500
R8161,4005001,500500
R9181,2005001,300500
R10201,1005001,200500
AMBES-2/ABES-2切り込み量

AMBES-2/ABES-2切り込み量

備考

  1. 1.機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
  2. 2.チャッキング時のエンドミルの振れ精度は0.01mm以下に抑えて下さい。
  3. 3.ご使用の機械の最高回転数が上記切削条件に達しない場合は、なるべく安定領域での高い回転数で使用し、送り速度を調整して下さい。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
微小径ボールエンドミル 2枚刃 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

最小発注数量
0.1
0.2
0.05
1個
0.15
0.3
0.075
1個
0.2
0.4
0.1
1個
0.25
0.5
0.125
1個
0.3
1
0.15
1個
0.35
1
0.175
1個
0.4
1
0.2
1個
0.45
1
0.225
1個
0.5
1
0.25
1個
0.55
1
0.275
1個
0.6
2
0.3
1個
0.65
2
0.325
1個
0.7
2
0.35
1個
0.75
2
0.375
1個
0.8
2.5
0.4
1個
0.85
2.5
0.425
1個
0.9
2.5
0.45
1個
0.95
2.5
0.475
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,766
( 14,043 )
1日目
12,766
( 14,043 )
1日目
9,118
( 10,030 )
1日目
9,118
( 10,030 )
1日目
7,2086,991
( 7,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,2086,991
( 7,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,208
( 7,929 )
1日目
7,208
( 7,929 )
5日目
6,692
( 7,361 )
1日目
6,692
( 7,361 )
1日目
6,692
( 7,361 )
1日目
6,692
( 7,361 )
1日目
6,352
( 6,987 )
1日目
6,352
( 6,987 )
1日目
6,352
( 6,987 )
1日目
6,352
( 6,987 )
1日目
5,924
( 6,516 )
1日目
5,924
( 6,516 )
1日目

詳細情報

基本情報

微小径ボールエンドミル、AMBESシリーズ。
【特長】
・切れ刃の面粗度の良さが高品位な仕上げ面を実現。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微小径ボールエンドミル 2枚刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微小径ボールエンドミル 2枚刃
エポック精密小径ボールエンドミル ショートネック HPBS2□□□-C
エポック精密小径ボールエンドミル レギュラーネック HYPB2□□□-C
2枚刃 ボールエンドミル ABES-2
超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B
超硬2枚刃 球形ボールエンドミル QB2
メーカーサイトウ製作所(ATOM・アトム)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)サイトウ製作所(ATOM・アトム)株洲工具インプラス
通常価格5,924-8,055 -8,055 -6,166 -1,067 -9,280 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜3日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 溝 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
コーティングノンコート鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング