17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が90型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

ルーマドリル 1mmシャンク AMSDシリーズ

通常単価(税別)
2,3307,837特別価格
税込単価
2,5638,621特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

AMSD スパイラルフルートです。【特長】・精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。

未確定:候補が90型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

AMSD スパイラルフルートの特長

寸法図(φ0.05〜0.09(直径0.05〜0.09mm)は首逃げ2段形状 )

寸法図(φ0.05〜0.09(直径0.05〜0.09mm)は首逃げ2段形状 )

 

単位:mm

 

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
シャンク
d
AMSD-00050.050.5301
AMSD-00060.060.5301
AMSD-00070.070.5301
AMSD-00080.080.5301
AMSD-00090.090.5301
AMSD-00100.11301
AMSD-00110.111301
AMSD-00120.121301
AMSD-00130.131301
AMSD-00140.141301
AMSD-00150.151.5301
AMSD-00160.161.5301
AMSD-00170.171.5301
AMSD-00180.181.5301
AMSD-00190.191.5301
AMSD-00200.22301
AMSD-00210.212301
AMSD-00220.222301
AMSD-00230.232301
AMSD-00240.242301
AMSD-00250.252.5301
AMSD-00260.262.5301
AMSD-00270.272.5301
AMSD-00280.282.5301
AMSD-00290.292.5301
AMSD-00300.33301
AMSD-00310.313301
AMSD-00320.323301
AMSD-00330.333301
AMSD-00340.343301
AMSD-00350.353.5301

 

単位:mm

 

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
シャンク
d
AMSD-00360.363.5301
AMSD-00370.373.5301
AMSD-00380.383.5301
AMSD-00390.393.5301
AMSD-00400.44301
AMSD-00410.414301
AMSD-00420.424301
AMSD-00430.434301
AMSD-00440.444301
AMSD-00450.454.5301
AMSD-00460.464.5301
AMSD-00470.474.5301
AMSD-00480.484.5301
AMSD-00490.494.5301
AMSD-00500.55301
AMSD-00510.515301
AMSD-00520.525301
AMSD-00530.535301
AMSD-00540.545301
AMSD-00550.555.5301
AMSD-00560.565.5301
AMSD-00570.575.5301
AMSD-00580.585.5301
AMSD-00590.595.5301
AMSD-00600.66301
AMSD-00610.616301
AMSD-00620.626301
AMSD-00630.636301
AMSD-00640.646301
AMSD-00650.656.5301
AMSD-00660.666.5301
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ルーマドリル 1mmシャンク AMSDシリーズ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

有効加工深さ

(mm)

最小発注数量
0.05
0.5
0.5
1個
0.06
0.5
0.5
1個
0.07
0.5
0.5
1個
0.08
0.5
0.5
1個
0.09
0.5
0.5
1個
0.1
1
1
1個
0.11
1
1
1個
0.12
1
1
1個
0.13
1
1
1個
0.14
1
1
1個
0.15
1.5
1.5
1個
0.16
1.5
1.5
1個
0.17
1.5
1.5
1個
0.18
1.5
1.5
1個
0.19
1.5
1.5
1個
0.2
2
2
1個
0.21
2
2
1個
0.22
2
2
1個
0.23
2
2
1個
0.24
2
2
1個
0.25
2.5
2.5
1個
0.26
2.5
2.5
1個
0.27
2.5
2.5
1個
0.28
2.5
2.5
1個
0.29
2.5
2.5
1個
0.3
3
3
1個
0.31
3
3
1個
0.32
3
3
1個
0.33
3
3
1個
0.34
3
3
1個
0.35
3.5
3.5
1個
0.36
3.5
3.5
1個
0.37
3.5
3.5
1個
0.38
3.5
3.5
1個
0.39
3.5
3.5
1個
0.4
4
4
1個
0.41
4
4
1個
0.42
4
4
1個
0.43
4
4
1個
0.44
4
4
1個
0.45
4.5
4.5
1個
0.46
4.5
4.5
1個
0.47
4.5
4.5
1個
0.48
4.5
4.5
1個
0.49
4.5
4.5
1個
0.5
5
5
1個
0.51
5
5
1個
0.52
5
5
1個
0.53
5
5
1個
0.54
5
5
1個
0.55
5.5
5.5
1個
0.56
5.5
5.5
1個
0.57
5.5
5.5
1個
0.58
5.5
5.5
1個
0.59
5.5
5.5
1個
0.6
6
6
1個
0.61
6
6
1個
0.62
6
6
1個
0.63
6
6
1個
0.64
6
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,837
( 8,621 )
1日目
7,732
( 8,505 )
1日目
7,181
( 7,899 )
3日目
5,388
( 5,927 )
3日目
4,829
( 5,312 )
1日目
3,4693,364
( 3,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,469
( 3,816 )
1日目
3,469
( 3,816 )
5日目
3,469
( 3,816 )
5日目
3,469
( 3,816 )
1日目
3,121
( 3,433 )
1日目
3,121
( 3,433 )
5日目
3,121
( 3,433 )
3日目
3,121
( 3,433 )
5日目
3,121
( 3,433 )
1日目
2,823
( 3,105 )
1日目
2,823
( 3,105 )
1日目
2,823
( 3,105 )
5日目
2,823
( 3,105 )
1日目
2,823
( 3,105 )
1日目
2,823
( 3,105 )
1日目
2,823
( 3,105 )
1日目
2,823
( 3,105 )
1日目
2,823
( 3,105 )
5日目
2,823
( 3,105 )
5日目
2,522
( 2,774 )
5日目
2,737
( 3,011 )
1日目
2,737
( 3,011 )
1日目
2,737
( 3,011 )
1日目
2,737
( 3,011 )
1日目
2,737
( 3,011 )
1日目
2,737
( 3,011 )
1日目
2,737
( 3,011 )
1日目
2,737
( 3,011 )
1日目
2,737
( 3,011 )
1日目
2,522
( 2,774 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,737
( 3,011 )
1日目
2,737
( 3,011 )
1日目
2,737
( 3,011 )
1日目
2,737
( 3,011 )
1日目
2,7372,654
( 2,919 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,737
( 3,011 )
1日目
2,737
( 3,011 )
1日目
2,737
( 3,011 )
1日目
2,737
( 3,011 )
1日目
2,440
( 2,684 )
5日目
2,681
( 2,949 )
1日目
2,681
( 2,949 )
1日目
2,681
( 2,949 )
1日目
2,681
( 2,949 )
1日目
2,681
( 2,949 )
5日目
2,681
( 2,949 )
1日目
2,681
( 2,949 )
1日目
2,681
( 2,949 )
1日目
2,681
( 2,949 )
1日目
2,330
( 2,563 )
1日目
2,608
( 2,869 )
1日目
2,608
( 2,869 )
1日目
2,608
( 2,869 )
1日目
2,608
( 2,869 )
1日目

詳細情報

基本情報

AMSD スパイラルフルートです。
【特長】
・精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーマドリル 1mmシャンク AMSDシリーズ のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
SUS304への穴加工
4
満足度:4.0
SUS304への穴加工で使いました。刃物径0.5mmのドリルで深さ4mmでしたが、問題なく切削出来ました。
0人が参考にしています。
小径穴あけ加工
5
満足度:5.0
シャンク径が細い物を探していて、購入しました。 加工性も問題なく、価格も従来の物より抑えられ大満足。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーマドリル 1mmシャンク AMSDシリーズ
ルーマドリル 3.175mm シャンク ADR31シリーズ
ルーマドリル ショート刃
DLCルーマドリル 標準刃長 ADR-DLC
マイクロドリル NEO-PRO ショート刃 ADRS-SVシリーズ
マイクロドリル NEO-PRO セミロング刃 ADRSL-SVシリーズ
メーカーサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格2,330-2,995 -2,995 -4,031 -3,469 -3,936 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜
全長(mm)303838383838
シャンク径・MT No13.1753333
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング